ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
8/11
— HF0.6, HF2.4, HF9 avviatori compatti elettronici Dati tecnici
Protezione da cortocircuito con MO132 per montaggio in gruppo, IEC Tipo 1, 500 V c.a., EN/IEC 60947-4-2 Somma massima di corrente dell'avviatore HF nel gruppo Iq Tipo di avviatore HF Dispositivi di protezione da cortocircuito (SCPD) kA A 6.5 35 DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) MO132-6.3 10 3 MO132-10 12 3 MO132-12 16 3 MO132-16 20 3 MO132-20 25 3 MO132-25 32 3 MO132-32 (1) L'HF9 è in grado di commutare 9A in AC-51, 6,5A in AC-53a Protezione da cortocircuito con MO132 per montaggio in gruppo, IEC Tipo 1, 415 V c.a., EN/IEC 60947-4-2 Somma massima di corrente dell'avviatore HF nel gruppo Iq Tipo di avviatore HF Dispositivi di protezione da cortocircuito (SCPD) kA A 6.5 70 DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) MO132-6.3 10 35 MO132-10 12 3 MO132-12 16 3 MO132-16 20 3 MO132-20 25 3 MO132-25 32 3 MO132-32 (1) L'HF9 è in grado di commutare 9A in AC-51, 6,5A in AC-53a
Design con fusibile per montaggio singolo, IEC Tipo 1, 500 V c.a., 35 kA, 50 Hz, AC-53a, EN/IEC 60947-4-2 Potenza nominale del motore Corrente nominale del motore Tipo di avviatore Tipo di protezione Avviatore HF Range di regolazione corrente dell'avviatore HF
Regolazione corrente max. consentita per AC-53a
kW
A
A
A
0.18
0.48
DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) DOL, ROL, DOLE, ROLE, R (1)
Fusibile 25A gG Fusibile 25A gG Fusibile 25A gG
HF0.6 HF2.4
0,075 × 0,6 0,18 × 2,4
0.6 2.4 6.5
1.1 3.0
2.2 5.2
HF9
1.5 - 91)
(1) Le varianti HF9 possono commutare 6,5A nella categoria di utilizzo AC-53a e 9A in AC-51.
Design con fusibile per montaggio singolo, IEC Tipo 1, 415 V c.a., 50 kA, 50 Hz, AC-53a, EN/IEC 60947-4-2 Potenza nominale del motore Corrente nominale del motore Tipo di avviatore Tipo di protezione Avviatore HF Range di regolazione corrente dell'avviatore HF
Regolazione corrente max. consentita per AC-53a
kW
A
A
A
0.18 0.75
0.58
DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) DOL, ROL, DOLE, ROLE (1)
Fusibile 25A gG Fusibile 25A gG Fusibile 25A gG
HF0.6 HF2.4
0,075 × 0,6 0,18 × 2,4
0.6 2.4 6.5
1.8 6.3
3.0
HF9
1.5 - 91)
(1) Le varianti HF9 possono commutare 6,5A nella categoria di utilizzo AC-53a e 9A in AC-51.
Design a fusione per montaggio in gruppo, IEC Tipo 1, 500 V c.a., 35 kA, 50 Hz, AC-53a, EN/IEC 60947-4-2 Iq Avviatore HF
Dispositivi di protezione da cortocircuito (SCPD)
Somma massima delle correnti dei dispositivi utilizzati
kA 35 35 35
A
Fusibile 25A gG Fusibile 25A gG Fusibile 25A gG
25 25 25
HF0.6 HF2.4
HF9
Design a fusione per montaggio in gruppo, IEC Tipo 1, 415 V c.a., 50 kA, 50 Hz, AC-53a, EN/IEC 60947-4-2 Iq Avviatore HF
Dispositivi di protezione da cortocircuito (SCPD)
Somma massima delle correnti dei dispositivi utilizzati
kA 50 50 50
A
Fusibile 25A gG Fusibile 25A gG Fusibile 25A gG
25 25 25
HF0.6 HF2.4
HF9
Powered by FlippingBook