ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
8/12
— HF0.6, HF2.4, HF9 avviatori compatti elettronici Dati tecnici
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA Tipo HF Norme di riferimento UL 60947-1; UL 60947-4-2 Tensione nominale d’esercizio 500 V c.a. Tensione di impiego Minima 42 V c.a. Massima 550 V c.a. Amperaggio nominale UL/CSA
vedere dettagli ordinazione, Ampere a pieno carico uso motore
Potenza in cavalli
Performance di commutazione nominale a pieno carico (fattore di potenza = 0,4) Performance di commutazione nominale a pieno carico (fattore di potenza = 0,8)
HF0.6: 0,4 hp HF2.4: 1,2 hp HF9: 3,0 hp HF0.6: 0,6 hp HF2.4: 2,2 hp HF9: 6,1 hp
Ampere a pieno carico (FLA)
vedere dettagli ordinazione
Livello corrente di corto circuito (SCCR) (500 V AC, 30 A Classe J o CC)
100 kA
Dati tecnici generali Tipo
HF
Categoria di utilizzo Grado di inquinamento Sensibilità alla perdita di fase Temperatura ambiente dell’aria Posizione di montaggio Montaggio su barra DIN
AC51, AC53a
2
Sì
Funzionamento
-25 ... + 70 °C -40 ... + 80 °C
Compensazione esercizio
Posizione 1, lato di carico inferiore
TH35-15 (barra montaggio 35 x 15 mm) sec. IEC 60715 TH35-7,5 (barra montaggio 35 x 7,5 mm) sec. IEC 60715
Grado di protezione
Involucro
IP20 IP20
Morsetti del circuito principale
Circuito di comando Tipo
HF
Tensione nominale del circuito di comando Uc
24 V c.c. -3 ... 9,6 V
Tensione di ingresso Uin Soglia di Commutazione al Segnale <0>
Soglia di Commutazione al Segnale <1>
19,2 ... 30 V
Corrente di ingresso Ic
3 mA
Circuito di alimentazione Tipo
HF
Tensione nominale di alimentazione di controllo Us
24 V c.c.
Tensione di alimentazione di controllo
19,2 ... 30 V c.c.
Tensione nominale di alimentazione di controllo Is
0,04 A
Avviatore HF per montaggio singolo e in gruppo, coordinamento di Tipo 1 con fusibile di classe J o CC secondo UL60947-1/-4-1 Avviatore HF FLA Iq Dispositivi di protezione da cortocircuito (SCPD) Corrente max. Tensione max. A / V c.a. kA A V c.a. HF0.6 0,6/ 500 100 Classe fusibile J o CC 30 480 HF2.4 2,4/ 500 100 Classe fusibile J o CC 30 480 HF9 6,5/ 500 100 Classe fusibile J o CC 30 480 Avviatore HF per montaggio singolo e in gruppo, coordinamento di Tipo 1 con fusibile RK 5 secondo UL60947-1/-4-1 Avviatore HF FLA Iq Dispositivi di protezione da cortocircuito (SCPD) Corrente max. Tensione max. A / V c.a. kA A V c.a. HF0.6 0,6/ 500 5 Fusibile RK 5 20 480 HF2.4 2,4/ 500 5 Fusibile RK 5 20 480 HF9 6,5/ 500 5 Fusibile RK 5 20 480
Powered by FlippingBook