ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
8/15
— HF0.6, HF2.4, HF9 avviatori compatti elettronici Schemi tecnici
Curva di riduzione di potenza Si considerino le curve di riduzione di potenza per il montaggio in gruppo con e senza una distanza ≥22,5 mm e la protezione da so - vraccarichi per classe di intervento 10A.
Load current (A)
9
HF9
8
HF9
7
6
5
4
3
HF2.4
2
1
HF0.6
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Ambient temperature (°C)
Side by side With 22.5 mm distance
Curva di riduzione di potenza serie HF - avviatori compatti elettronici
Caratteristiche d'intervento
Tripping time (s)
10000.00
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Overcurrent factor
Class10 A Class10 A +20 % Class10 A -20 %
Caratteristiche di intervento classe 10A serie HF - avviatori compatti elettronici
Powered by FlippingBook