ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

9/18

— Adattatore e accessori Dati per l’ordinazione

Adattatore e cavi preconfezionati Adattatore SMK3.0 per montaggio esterno di una interfaccia fieldbus or EtherNet/IP™ EIU32.0 all’esterno di un cassetto. Un SMK3.0 può essere montato su guida DIN o fissato con viti. È necessaria un’alimentazione 24 V c.c.. Cavi preconfezionati per interno ed esterno cas- setto, inclusa una morsettiera su un lato e un’apertura sull’estremità dell’altro. Sono anche disponibili morsettiere separate per il confezionamento in proprio dei cavi.

SMK3.0

1

2

3

3

2 3 4 1 CPD18.150 EIU32.0 CPD24.150

Communication interface supply

CDP18.150

SMK3.0 5

4

5

PDP32.0 su SMK3.0

Cablaggio separato dell’interfaccia di comunicazione EtherNet/IP TM EIU32.0

Descrizione

Tipo

Codice d’ordinazione

N. pezzi

Peso (1 pz.) kg

Adattatore per il montaggio separato di una interfaccia di comunicazione; morsettiera per alimentazione 24 V c.c. inclusa Cavo per utilizzo all’interno cassetto, lunghezza 1,5 m

SMK3.0

1SAJ929600R0001

1

0.038

CDP18.150

1SAJ929180R0015

1

0.060

Cavo da SMK3.0 a esterno cassetto, lunghezza 1,5 m

CDP24.150

1SAJ929240R0015

1

0.060

EIU32.0 su SMK3.0

Morsettiera 2 poli per alimentazione SMK3.0 (ricambi)

SMK3-X2.10

1SAJ929610R0001

10 0.017

Morsettiera 5 poli per com. SMK3.0 (ricambi) SMK3-X1.10

1SAJ929620R0001

10 0.041

Powered by