ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/19
— Interfacce Ethernet Dati per l’ordinazione
Descrizione Le interfacce di comunicazione Fieldbus con- sentono al dispositivo UMC100.3 di comuni- care via rete Ethernet. Esistono due categorie di interfaccia:
EIU32.0 • Protocollo EtherNet/IP™ • Certificato ODVA
• Per un controllore motore UMC100.3 • Montaggio diretto su un dispositivo UMC100.3 (fornito da UMC100.3) on in remoto su AN adattatore SMK3.0 (alimentazione richiesta 24 V c.c.) • Sezionatore Ethernet integrato • Supporta tutte le tipologie di reti • Funzione DLR (rete ad anello di dispositivi) per ridondanza • Facile da usare nelle applicazioni estraibili • Nei centri di controllo motori non sono richiesti connettori Ethernet specifici • Download EDS da pagina Internet di UMC100.3
Interfacce per il collegamento da uno a quat- tro Universal Motor Controller UMC100.3:
• MTQ22-FBP.0 per Modbus TCP • PNQ22-FBP.0 per Profinet IO
MTQ22-FBP.0
Interfaccia per un singolo universal motor controller UMC100.3: • EIU32.0 per EtherNet/IP™ MTQ22-FBP.0 • Protocollo Modbus TCP • Da uno a quattro UMC100.3 • Supervisione master con controllo di timeout per un numero di master da uno a quattro • Micro porta USB per configurazione me- diante PC (software di configurazione sca- ricato dalla pagina Internet di UMC100.3) • Sezionatore Ethernet integrato • Supporta tutte le tipologie di reti • Topologia ad anello con ridondanza (Protocollo MRP) • Facile da usare nelle applicazioni estraibili • Nei centri di controllo motori non sono ri- chiesti connettori Ethernet specifici • Tensione di alimentazione 24 V c.c. • Montaggio su guida DIN PNQ22-FBP.0 • Protocollo Profinet IO • Certificato PNO • Da uno a quattro dispositivi UMC100.3 • Sezionatore Ethernet integrato • Supporta tutte le tipologie di reti • Topologia ad anello con ridondanza (Protocollo MRP) • Facile da usare nelle applicazioni estraibili • Nei centri di controllo motori non sono ri- chiesti connettori Ethernet specifici • Totalmente integrato in ABB 800xA • Eventi con timestamp con ABB 800xA • Tensione di alimentazione 24 V c.c. • Montaggio su guida DIN • GSDML scaricato dalla pagina Internet di UMC100.3
PNU32.0 • Protocollo Profinet • Certificato PNO
PNQ22-FBP.0
• Per un controllore motore UMC100.3 • Montaggio diretto su un dispositivo UMC100.3 (fornito da UMC100.3) on in remoto su AN adattatore SMK3.0 (alimentazione richiesta 24 V c.c.) • Sezionatore Ethernet integrato • Supporta tutte le tipologie di reti • Ridondanza MRP • Ridondanza master S2 supportata • Facile da usare nelle applicazioni estraibili • Nei centri di controllo motori non sono richiesti connettori Ethernet specifici • Download GSDML da pagina Internet di UMC100.3
EIU32.0
PNU32.0
Descrizione
Tipo
Codice d’ordinazione
N. pezzi
Peso (1 pz.) kg
Interfaccia Ethernet Modbus TCP
MTQ22-FBP.0 PNQ22-FBP.0
1SAJ260000R0100 1SAJ261000R0100 1SAJ262000R0100 1SAJ263000R0100
1 1 1 1
0.172 0.172 0.110 0.110
Interfaccia Ethernet Profinet IO
Interfaccia EtherNet/IP TM
EIU32.0
Interfaccia Ethernet Profinet S2
PNU32.0
Powered by FlippingBook