ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/20
— Cavi preconfezionati, morsettiere Dati per l’ordinazione
Cavi preconfezionati Sono disponibili cavi preconfezionati per applicazioni in sistemi estraibili e per le installa- zioni fisse. I cavi includono morsettiere già montate. Tutti i connettori sono anche disponibili come ricambi per creare collegamenti cavi separati. Sono inoltre disponibili morsettiere per il confezionamento in proprio dei cavi.
CDP18.150
MTQ22-FBP.0, PNQ22-FBP.0 • CDP18.150 cavo per utilizzo all’interno o all'esterno di un cassetto • CDP23.150, CDP23.300 cavi da interfaccia Ethernet a UMC100.3 EIU32.0 • CDP18.150 cavo per utilizzo all’interno di un cassetto • CDP24.150 cavo per utilizzo all’esterno di un cassetto e
MTQ22
X6
X7
X8
DO Relay C C 0 1 2
T1 T2 Ca Cb
CDP18.150
CDP18.150
to X1
X1
Port 1
X9
Port 2
X2
to X2
Trip/Rdy
Run
Port 3 RDY TCP
DO DI 24V Power 0V 24V 3 0 ... 5
X5
to X3
X3
Port 4
X4
X5
Data
E1
X6
X7
X8
Link Data
DO Relay C C 0 1 2
T1 T2 Ca Cb
CDP18.150
CDP18.150
to X4
Morsettiere ETHTB-FBP.xx
E2
X9
X6
Link
Trip/Rdy
Run
24V DC
0V
DO DI 24V Power 0V 24V 3 0 ... 5
X5
UMC100.3, applicazione estraibile con MTQ22 -FBP.0/ PNQ22-FBP.0
collegamento a un adattatore SMK3.0
MTQ22
X6
X7
X8
DO Relay C C 0 1 2
T1 T2 Ca Cb
CDP23.xxx
to X1
X1
Port 1
X9
Port 2
X2
to X2
Run
Trip/Rdy
Port 3 RDY TCP
DO DI 24V Power 0V 24V 3 0 ... 5
X5
to X3
X3
Port 4
X4
X5
Data
E1
X6
X7
X8
Link Data
DO Relay C C 0 1 2
T1 T2 Ca Cb
CDP23.xxx
to X4
E2
X9
X6
Link
Run
Trip/Rdy
24V DC
0V
DO DI 24V Power 0V 24V 3 0 ... 5
X5
UMC100.3, applicazione a montaggio fisso con soluzione MTQ22-FBP.0/PNQ22-FBP.0
Descrizione
Tipo
Codice d’ordinazione
N. pezzi
Peso (1 pz.) kg
Cavo per utilizzo all’interno e all'esterno del cassetto, lunghezza 1,5 m Interfaccia cavo Ethernet - UMC100.3, lunghezza 1,5 m Interfaccia cavo Ethernet - UMC100.3, lunghezza 3 m Cavo da SMK3.0 a esterno cassetto, lunghezza 1,5 m Morsettiere per MTQ22/PNQ22 X1...X4 Morsettiere per MTQ22/PNQ22 X1...X4
CDP18.150
1SAJ929180R0015
1
0.060
CDP23.150
1SAJ929230R0015
1
0.100
CDP23.300
1SAJ929230R0030
1
0.160
CDP24.150
1SAJ929240R0015
1
0.060
ETHTB-FBP.4
1SAJ929200R0001 1SAJ929200R0002
4
0.015
ETHTB-FBP.50
50 0.015
Powered by FlippingBook