ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

9/21

— Software di configurazione Dati per l’ordinazione

FIM UMC EDITION software di configurazione per il sistema di gestione dei motori UMC100.3 La FIM UMC Edition si basa sullo standard di Integrazione dei Dispositivi in Campo (FDI). Questo standard di recente applicazione combina i vantaggi di entrambe le principali tecnologie precedenti, EDD e FDT/DTM. È lo strumento perfetto per la configurazione dell’Universal Motor Controller UMC100.3 in applicazioni di grandi dimensioni nell’industria di processo e anche in progetti più piccoli come l’industria idrica. La FIM UMC Edition è dotata di interfaccia grafica ad alte prestazioni, veloce da installare. Scansiona, identifica e abilita l’accesso ai dispositivi in meno di tre minuti. Offre un’efficace funzionalità di base per la configurazione, la diagnosi e la manutenzione, in fase di messa in servizio, in officina o come master di secondo livello in una rete Profibus di un sistema di controllo dei processi. Panoramica delle caratteristiche • Configurazione e parametrizzazione online/offline di UMC100.3 • Massimo numero di tag 2500 • Lettura delle informazioni di parametrizzazione e configurazione dal dispositivo • Display online dei dati di misurazione, stato e diagnostica

Esempio di software di configurazione

• Funzionamento e riconoscimento errori online • Creazione di logiche di applicazione personalizzate • Archiviazione

UTP22-FBP.0

Lingue supportate Pacchetto base FIM

Cinese, Inglese, Tedesco

Pacchetto Dispositivo UMC100.3

Cinese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Ita- liano, Polacco, Portoghese, Russo

Editor Applicazione Personalizzata UMC100.3

Inglese

Requisiti di sistema • Windows 7 (64 bit)/Windows 8.1, Windows 10, diritti amministrativi • 10 GB spazio di archiviazione • Minimo 1 GB RAM

Il collegamento al dispositivo UMC100.3 può essere effettuato sia mediante PROFIBUS DP o come collegamento punto-a-punto Collegamento alla rete Profibus DP: UTP22-FBP.0 Collegamento a UMC100.3: Con cavo micro USB mediante pannello di controllo UMC100-PAN Connessione alla rete Ethernet Profinet: Con cavo RJ-45 tramite presa Ethernet

È possibile scaricare una versione prova con funzionalità limitate su: https://new.abb.com/control-systems/fieldbus-solutions/fim

La licenza per singolo utente nel pacchetto FIM UMC Edition converte la versione di prova nella versione completa

Descrizione

Tipo

Codice d’ordinazione

N. pezzi

Peso (1 pz.) kg

Interfaccia USB per reti Profibus FIM UMC Edition, Licenza singola

UTP22-FBP.0

1SAJ924013R0001 1SAJ925000R0001

1 1

0.261

Edizione FIM UMC

n.a.

Powered by