ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

9/22

— Dispositivi per il monitoraggio di guasti a terra, trasformatori di corrente Dati per l’ordinazione

Dispositivi per il monitoraggio di guasti a terra CEM11-FBP.xxx per utilizzo con l’Universal Motor Controller UMC100.3 Il dispositivo CEM11-FBP.xxx effettua il monitoraggio se la somma delle correnti che attraversano i cavi è zero (aggiunta fattoriale). Se la somma è zero, non è presente corrente residua. Se la corrente residua è superiore a un valore di soglia regolato, il segnale in uscita del CEM11-FBP.xxx cambia. Può essere usato nelle linee motori per rilevare correnti di dispersione, nonché guasti a terra causati per esempio da guasti nell’isolamento. • CEM11-FBP.xxx è collegato a un’uscita digitale del dispositivo UMC100.3 • La soglia di corrente di guasto a terra può essere impostata in otto passi con un cacciavite • Posizione di testo per controllare il cablaggio in modo semplice

CEM11-FBP.xxx

CEM11-FBP.xxx è fornito con adattatori per guida DIN o montaggio a parete. CEM-11.FBP.120 è solo per montaggio a parete.

Correnti di guasto a terra [mA] 80 1) , 300, 550, 750, 1000, 1200, 1500, 1700 100 1) , 500, 1000, 1400, 2000, 2400, 3000, 3400 120 1) , 1000, 2000, 2800, 4000, 4800, 6000, 6800 300 1) , 2000, 4000, 5600, 8000, 9600, 12000, 13600

Diametro del foro liscio

Tipo

Codice d’ordinazione

N. pezzi

Peso (1 pz.) kg

20 mm

CEM11-FBP.20

1SAJ929200R0020

1

0.130

CT4L185R/4, CT4L310R/4

35 mm

CEM11-FBP.35

1SAJ929200R0035

1

0.200

60 mm

CEM11-FBP.60

1SAJ929200R0060

1

0.330

120 mm CEM11-FBP.120 1SAJ929200R0120

1

0.940

1) A valori più bassi corrisponde una maggiore imprecisione

Trasformatori di corrente per utilizzo con l’Universal Motor Controller UMC100.3 Trasformatori trifase di tipo lineare, per utilizzo con UMC100.3 e correnti nominali del mo- tore >63 A. Morsettiere per conduttori Cu 2,5 mm 2 per cablaggio sul lato UMC100.3.

CT5L500R/4, CT5L850R/4

Descrizione

Intervallo di corrente consigliato 60...185 A c.a.

Tipo

Codice d’ordinazione

N. pezzi

Peso (1 pz.) kg

Trasformatore di corrente Trasformatore di corrente Trasformatore di corrente Trasformatore di corrente

CT4L185R/4

1SAJ929500R0185

1

1.600

180...310 A c.a.

CT4L310R/4

1SAJ929500R0310

1

1.500

300...500 A c.a.

CT5L500R/4

1SAJ929501R0500

1

1.700

500...850 A c.a.

CT5L850R/4

1SAJ929501R0850

1

1.900

Accessori di sistema FBP e UMC100-FBP.0 stanno andando fuori produzione. Per i ricambi o le soluzioni di retrofit rivolgetevi al vostro contatto ABB locale.

Powered by