ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/23
— Universal Motor Controller UMC100.3 Dati tecnici
Circuito di tensione di comando Tipo
UMC100.3 c.c.
UMC100.3 UC
Tensione di alimentazione
24 V c.c. (+30 % ... -20 %) (19,2 ... 31,2 V c.c.) inclusa ondulazione
110V - 240V c.a./c.c. -15% / +10% min P: 3,5 W / S: 8 W
Dispersione di potenza totale Condizioni: tutti gli ingressi digitali alti, tutte le uscite relè attivate*
min. 3 W
Protezione polarità invertita
sì
non rilevante
Unità di controllo LED
Rosso: Il motore è intervenuto per condizione di sovraccarico termico o altro guasto Giallo: Motore in funzione Verde: Pronto per il funzionamento
Ingressi digitali Numero di ingressi digitali
6 (DI0 ... D15) Tipo 1 sec. EN 61131-2
Alimentazione per ingressi digitali
24 V c.c.
Isolamento
N.
Eliminazione dei segnali di ingresso di rimbalzo
Tipo 2 ms
Segnale intervallo 0 inclusa ondulazione
-31,2 ... +5 V
Segnale intervallo 1 inclusa ondulazione
+15 ... +31,2 V
Corrente di ingresso per canale (24 V c.c.)
Tipo 6,0 mA
Resistenza di ingresso a 0 V
3,9 k Ω
Lunghezza cavo
Non schermato max. 600 m Schermato max. 1000 m
Uscite relè Numero di uscite relè
3 monostabili con un root comune
Intervallo di tensione dei contatti
12-250 V c.a./c.c.
Potenza minima commutata per segnali corretti
1 W o 1 VA
Capacità di commutazione per relè secondo EN 60947-5-1 (carico elettromagnetico)
AC-15 240 V c.a. max. 1,5 A AC-15 120 V c.a. max. 3 A DC-13 250 V c.c. max. 0,11 A DC-13 25 V c.c. max. 0,22 A DC-13 24 V c.c. max. 1 A
Protezione da cortocircuito
6 A gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso U imp
4 kV
Commutazione di potenza induttiva
Per i carichi induttivi sono necessarie misure aggiuntive per l’eliminazione delle scintille Sono adatti diodi per tensione c.c. e varistori / elementi RC per tensione c.a. Alcuni contattori bobina c.c. Contengono raddrizzatori che eliminano le scintille completamente
Vita utile dei contatti relè
Meccanica: 500 000 cicli di commutazione Elettrica (250 V c.a.): 0,5 A; 100 000 cicli 1,5 A 50 000 commutazioni
Distanza interna e di isolamento superficiale contatti relè a circuiti 24 V
> 5,5 mm (sezionamento di sicurezza fino a 250 V c.a.) (EN 60947-1, Grado di inquinamento 2)
Grado di inquinamento morsetti 3 Potenza di alimentazione giù/su, comportamento: Valido per tutte le funzioni di controllo del motore, eccetto relè trasparenti e di sovraccarico
Ogni qualvolta viene aperta o interrotta la tensione di alimentazione dell’UMC, l’avviamento del motore richiede un nuovo segnale RUN
*Per maggiori informazioni consultare il manuale prodotto.
Powered by FlippingBook