ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/24
— Universal Motor Controller UMC100.3 Dati tecnici
Uscita transistore Tipo
UMC100.3 c.c.
UMC100.3 UC
Massima corrente di uscita Protetto da cortocircuito
200 mA
50 mA
Sì
Sì
Tensione di uscita se alta
Tensione di alimentazione UMC100.3, nominale 24 V c.c.
nominale 24 V c.c.
Isolamento
N.
Sì, alla rete elettrica c.a.
Protezione motore a termistore (PTC - binaria) tipo A Resistenza interruzione cavi
> 4,8 kΩ
Tensione a cavi interrotti tra morsetti T1/T2
12 V c.c. (tipo)
Resistenza di risposta
3,4-3,8 kΩ
Resistenza di reset
1,5-1,65 kΩ
Resistenza di corto circuito
< 21 Ω
Corrente in condizioni di corto circuito
1,5 mA (tipo)
Tempo di risposta
800 ms
Massima resistenza fredda della catena sensori PTC
> 1,5 kΩ
Lunghezza linea
2,5 mm 2 : 2 x 250 m 1,5 mm 2 : 2 x 150 m 0,5 mm 2 : 2 x 50 m
Isolamento
N.
Dati ambientali e meccanici Tipo
UMC100.3 c.c.
UMC100.3 UC
Montaggio
Su guida DIN (EN 50022-35) o con 4 viti M4
Posizione di montaggio
Qualsiasi
Dimensioni (L x A x P)
70 x 105 x 106 mm
Peso netto
0,3 kg
0,35 kg
Coppia di serraggio
ø 3,5 mm / 0,138 in ; 0,5 Nm, 4,5 in.lb 1 x 0,2-2,5mm 2 (1 x 28 ... 12 AWG) 1 x 0,2-2,5mm 2 (1 x 28 ... 12 AWG)
Misura cavo con puntalino all'estremità del cavo
Formato cavo con rigido
Coppia di serraggio per montaggio viti
0,8 Nm
Grado di protezione
IP20
Intervallo di temperatura per lo stoccaggio
-25 ... +70 °C
Intervallo di temperatura per il funzionamento
0 ... +60 °C con due relè di uscita attivati
0 ... +60°C con due relè di uscita attivati e alimentazione di uscita 24 V c.c carica con 200 mA 0 ... +50°C con due relè di uscita attivati e alimentazione di uscita 24 V c.c carica con 400 mA
Dati di performance Tempo di reazione UMC100 Dl a relè di uscita UMC100 (compr. ritardi hardware) Tempo di reazione UMC100 Dl a relè di uscita DX111 (compr. ritardi hardware) Tempo di reazione da DX111 Dl all’uscita relè UMC100 (compr. ritardi hardware)
tip. 10 ms (Funzione di Controllo Trasparente) tip. 10 ms (Funzione di Controllo Trasparente) tip. 14 ms (Funzione di Controllo Trasparente)
Numero di blocchi funzione supportati
Vedere 2CDC135014D02xx
Powered by FlippingBook