ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/25
— Moduli di espansione digitale DX111-FBP.0, DX122-FBP.0 Dati tecnici
Ingressi digitali Tipo Numero di ingressi
DX111-FBP.0
DX122-FBP.0
Otto ingressi in due gruppi di potenziale di riferimento comune (Un gruppo con cinque ingressi, un gruppo con tre ingressi) Sezionamento: Tipo 1 sec. EN 61131-1
Otto ingressi in due gruppi di potenziale di riferimento comune (Un gruppo con cinque ingressi, un gruppo con tre ingressi) Sezionamento: Tipo 2 sec. EN 61131-1
Tensione d'ingresso
24 V c.c. 6 ms tip.
110 V c.a. ... 240 V c.a.
Ritardo ingresso
20 ms tip.
Livelli segnale
stato 0 - 31,2 ... + 5 V stato 1 + 15 ... + 31,2 V
0 ... 40 V c.a.
74 ... 265 V c.a.
Corrente di ON per canale
6,0 mA tip. (24 V c.c.)
10,0 mA tip. (230 V c.a.)
Resistenza di ingresso contro 0 V
3,9 kΩ
Range frequenza
45 ... 65 Hz
Uscita digitale Numero di uscite digitali
4 uscite relè con 2 alimentazioni comuni (1DO0 e 1DO1 da 1DOC; 2DO2 e 2DO3 da 2DOC)
Capacità di commutazione di tensione
12 … 250 V c.a./c.c.
Corrente di carico mediante
I max = 6 A gL / gG comune per alimentazione comune (1DOC, 2DOC)
Carico minimo per commutazione corretta Cablaggio contatti per carico induttivo
1 W o 1 VA
Diodo a ruota libera per corrente continua, varistori/VDR per corrente alternata
Capacità di commutazione corrente per relè
EN 60947-5-1 240 V c.a. (AC-15) max. 1,5 A 120 V c.a. (AC-15) max. 3 A 250 V c.c. (DC-13) max. 0,11 A 125 V c.c. (DC-13) max. 0,22 A 24 V c.c. (DC-13) max. 1 A
Vita utile contatti relè
> 500.000 cicli di commutazione – meccanica, > 100.000 cicli di commutazione – a 250 V c.a., 0,5 A > 50.000 cicli di commutazione – a 250 V c.a., 1,5 A
Uscita analogica Numero di uscite analogiche
1
Tipo di connessione
a due cavi, per indicazione di corrente motore su strumento analogico esterno
Intervalli di uscita
Configurabili: 0/4 ...20 mA o 0 ... 10 V
Specifica cavi
< 30 m all’esterno del quadro; >30 m se schermati
Tensione max. di uscita
10 V
Precisione
< 5%
Carico di uscita
500 Ω max. se configurato per uscita 0/4 ... 20 mA; 1 k Ω min. se configurato per uscita 0 ... 10 V
Risoluzione
8 bit
Rilevamento cortocircuito Rilevamento rottura cavo
Sì, se configurato per uscita 0 ... 10 V Sì, se configurato per uscita 4 ... 20 mA
Isolamento
nessuno
Interfacce Interfaccia per espansione I/O Funzioni di diagnostica integrata
1 per collegamento a UMC100 e/o altri moduli di espansione
LED verde: Dispositivo pronto per funzionamento, LED giallo: Indicazione di rottura cavo o corto circuito LED rosso: Errore (perdita di comunicazione, guasto, ...)
Powered by FlippingBook