ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

9/26

— Moduli di espansione digitale DX111-FBP.0, DX122-FBP.0 Dati tecnici

Dati generali Tipo

DX111-FBP.0

DX122-FBP.0

Tensione di alimentazione Sezione trasversale conduttore

24 V c.c. (+ 30%, – 20%) (19,2 … 31,2 V c.c. inclusa ondulazione residua)

max. 2 x 0,75 - 2,5 mm 2

Montaggio Dimensioni

Montaggio a scatto su guida DIN, qualsiasi posizione di montaggio

45 x 77 x 100 mm (senza innesto di comunicazione)

Peso

0,220 kg

Grado di protezione

IP20

Intervallo di temperature

Immagazzinamento: -25 ... +70 °C

Immagazzinamento: -25 ... +70 °C

Funzionamento: 0 ... +60 °C

Funzionamento: 0 ... +55 °C

Omologazioni

ATEX, CCC, CE, cUL, EAC (altre approvazioni su richiesta) Spedizione ABS, DNV, GL

Powered by