ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/27
— Moduli di espansione di tensione VI150-FBP.0, VI155-FBP.0 Dati tecnici
Tipo
VI150-FBP.0
VI155-FBP.0
Applicazione
solo su reti con messa a terra
su reti con o senza messa a terra
Dati elettrici Tipo
VI150-FBP.0
VI155-FBP.0
Tensione di alimentazione
24 V c.c. (+ 30 %, - 20 %) (19,2 ... 31,2 V c.c. incl. ondulazione)
Assorbimento di corrente relè eccitato
max. 40 mA
max. 55 mA
Ingresso tensione
L1, L2, L3
L1, L2, L3
Categoria di massima tensione
III in reti con messa a terra
II in reti senza messa a terra
Range ingressi tensione nominale (fase-fase)
90 - 690 V c.a.
U imp
8 kV
Precisione tensione
+/- 2% in range ingresso nominale
Precisione fattore di potenza Precisione potenza reale kW
+/- 3.5 % in range 0,4 ... 0,95, I > 0,75 A
+/- 5 % tip. +/- 5 % tip.
Precisione energia kWh
Distorsione armonica totale THD Tensione nominale di impiego U e Cavi di alimentazione di tensione
in %
690 V c.a.
Per i cavi di collegamento per la misura della tensione può essere necessaria una protezione aggiuntiva
Uscita digitale Numero
1 uscita relè
Capacità di commutazione di tensione
12 … 250 V c.a./c.c.
Capacità di commutazione corrente
EN 60947-5-1 240 V c.a. (AC-15) max. 1,5 A 120 V c.a. (AC-15) max. 3 A 250 V c.c. (DC-13) max. 0,11 A 125 V c.c. (DC-13) max. 0,22 A 24 V c.c. (DC-13) max. 1 A
Carico minimo per commutazione corretta Cablaggio contatti per carico induttivo
1 W o 1 VA
Diodo a ruota libera per c.c., varistori/VDR per c.a. > 500.000 cavi di commutazione – meccanica > 100.000 cicli di commutazione – a 250 V c.a., 0,5 A > 50.000 cicli di commutazione – a 250 V c.a., 1,5 A
Vita utile contatti relè
Interfacce Interfaccia per espansione I/O Funzioni di diagnostica integrata
1 per collegamento a UMC100.3 e/o altri moduli di espansione
LED verde: Dispositivo pronto LED giallo: Diagnostica LED rosso: Guasto
Dati generali Tipo
VI150-FBP.0
VI155-FBP.0
Sezione trasversale conduttore
2 x 0,75 - 2,5 mm 2 max.
Montaggio
Montaggio a scatto su guida DIN, qualsiasi posizione di montaggio Distanza min. richiesta 10 mm a sinistra e a destra dei morsetti L1 e L3 per tensioni > 230 / 400 V
Dimensioni (L x A x P)
22,5 x 77 x 100 mm (escl. connettore di comunicazione)
Peso
0,110 kg
Grado di protezione
IP20
Intervallo di temperature
Immagazzinamento: - 25 ... + 70 °C, funzionamento: 0 ... + 60 °C
Altitudine di funzionamento sopra il livello del mare
Max. 2000 m
Max. 4000 m senza declassamento
Omologazioni
ATEX, CCC, CE, cUL,EAC (altre approvazioni su richiesta) Spedizione: ABS, DNV, GL
Powered by FlippingBook