ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/28
— Modulo di espansione analogico/temperatura AI111.0 Dati tecnici
Generale Tipo Montaggio
AI111.0
Su guida DIN (EN 50022-35)
Posizione di montaggio
Qualsiasi
Dimensioni (L x A x P)
Vedere le dimensioni dei moduli di espansione
LED: Rosso/giallo/verde
Rosso: Errore hardware del modulo Giallo: Diagnosi disponibile Verde: Pronto per il funzionamento 24 V c.c. (+30 % ... -20 %) (19,2 ... 31,2 V c.c.) inclusa ondulazione
Tensione di alimentazione
Corrente di alimentazione
Max. 40 mA (a 19,2 ... 31,2 V c.c.)
Coppia di serraggio per i morsetti di comunicazione
Vedere sezione DX1xx
Coppia di serraggio per i morsetti di ingresso, uscita e alimentazione
Vedere sezione DX1xx
Peso netto
0,118 kg (0,260 lb)
Grado di protezione
IP20
Intervallo di temperature
Immagazzinamento -25 ... +70 °C Funzionamento 0 ... +60 °C
Marchi, Approvazioni
CE, cUL Ulteriori in preparazione. Rivolgetevi al vostro rappresentante di vendita locale per altri marchi/approvazioni.
Sezionamento funzionale tra ingressi analogici e alimentazione/ 24 V c.c. / interfaccia di comunicazione
Sì
Configurazione personalizzata di ogni singolo ingresso analogico
Sì
Ingressi analogici sensore U imp
0,5 kV
Grado di inquinamento morsetti
3
Altitudine di funzionamento sopra il livello del mare
Fino a 5000 m
Ingressi temperatura Tipo
AI111.0
Tipo di collegamento
A 2 o 3 cavi
Numero di canali di ingresso
3 (un AI111.0) / 6 (due AI111.0)
Tipo di ingressi temperatura (regolabile per canale)
PT100 -50 °C...+400 °C PT100 -50 °C...+70 °C PT1000 -50 °C...+400 °C
KTY83-110 -50 °C...+175 °C KTY84-130 -40 °C...+300 °C NTC +80…+160 °C [B75227-K333-A1]
Precisione a 20 °C (T20)
≤ ± 2 K
Coefficiente di temperatura
0,1 K per deviazione K da T20
Rilevamento fuori intervallo
Sì
Lunghezza max. del cavo
Resistenza massima del cavo: 50R (cavo singolo) [es. con cavo di rame 1,5 mm²: Lunghezza cavo 1900 m] Consigliata fino a 30 m e all’esterno del quadro; schermatura obbligatoria per cavi più lunghi di 30 m
Schermatura cavo
Velocità di aggiornamento
Tipo 600 ms
Corrente sensore (tip.)
PT100 1 mA PT1000/KTY83/KTY84/NTC 0,2 mA
Powered by FlippingBook