ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/29
— Modulo di espansione analogico/temperatura AI111.0 Dati tecnici
Ingressi analogici Tipo
AI111.0
Numero di ingressi
3 (un AI111.0) / 6 (due AI111.0)
Tipo di ingressi analogici (regolabile)
0/4 mA - 20 mA / 0-10 V
Risoluzione
15 Bit
Intervalli di misurazione Tipo
AI111.0
0…20 mA e 0…10 V
0 …. 27648 dec (6C00 esa)
4…20 mA
0 …. 27648 dec (6C00 esa)
Corrente max. di ingresso per 0/4-20 mA
60 mA (limite di distruzione)
Precisione a 20 °C (T20)
±1 % dal valore in piena scala
Coefficiente di temperatura
0,05 / deviazione K da T20
Resistenza di ingresso
≤ 300 Ohm a 0/4 -20 mA ≥ 10 k Ohm a 0-10 V
Rilevamento rottura cavo
In modalità di funzionamento: 4 mA - 20 mA
Schermatura cavo
Consigliata fino a 30 m e all’esterno del quadro; schermatura obbligatoria per cavi più lunghi di 30 m
Powered by FlippingBook