ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/30
— Interfacce di comunicazione fieldbus PDP32.0, MRP31.0, DNP31.0, PDR31.0 Dati tecnici
Dati generali Tipo
PDP32.0
MRP31.0
DNP31.0
PDR31.0
Tensione di alimentazione
24 V c.c. -20 … +30% (19,2 ... 31,2 V c.c.) incl. ondulazione 55 mA (escl. carico su alimentazione 5 V per resistori di terminazione)
24 V c.c. -20% / - 20% (19,2 … 31,2 V c.c.) incl. ondulazione
24 V c.c. (11 … 24,7 V c.c.) secondo la specifica DeviceNet
24 V c.c. -20 … +30% (19,2 … 31,2 V c.c.) incl. ondulazione
Corrente assorbita
Tipo 30 mA
Tip. 18,5 mA (da DeviceNet)
28 mA
Protocollo di comunicazione
Profibus DP-V0/DP-V1
Modbus RTU
DeviceNet
Terminazione Profibus DP attiva
Certificazione
Sì, PNO
-
Sì, ODVA
-
Connessione fieldbus
Blocchi morsetti o connettore Sub-D 9-poli
Blocchi morsetti 5-poli amovibili
Blocchi morsetti 5-poli amovibili
Blocchi morsetti o connettore Sub-D 9-poli
Resistori di terminazione integrati
N.
N.
N.
Sì
Possibili indirizzi bus (impostati mediante UMC100.3)
1 ... 125
1 ... 125
0 ... 63
-
Max. baud rate
12 MBit/s
57,6 kbaud
500 kbaud
- -
Sezionato alimentazione +5 V disponibile per
30 mA max. -
-
-
Circuiti terminazione bus (X3 pin 5 e 6)
Norme / direttive Tipo
PDP32.0
MRP31.0
DNP31.0
PDR31.0
Direttiva CEM
2014/30/CE 2011/65/EU
2014/30/CE 2011/65/EU
2014/30/CE 2011/65/EU
2014/30/CE 2011/65/EU
Direttiva RoHS
Dati ambientali e meccanici Tipo
PDP32.0
MRP31.0
DNP31.0
PDR31.0
Montaggio
Su UMC100.3 o adattatore SMK3.0
Su UMC100.3 o adattatore SMK3.0
Su UMC100.3 o adattatore SMK3.0
Su adattatore SMK3.0
Posizione di montaggio Temperatura ambiente dell’aria
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Funzionamento 0 ... +60 °C
0 ... +60 °C
0 ... +60 °C
0 ... +60 °C
Stoccaggio -25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
Vibrazioni (sinusoidali) sec. IEC/EN 60068-2-6 (Fc) Urti (mezzo-seno) sec. IEC/EN 60068-2-27 (Ea)
0,7 g / 10 … 150 Hz
0,7 g / 10 … 150 Hz
0,7 g / 10 … 150 Hz
0,7 g / 10 … 150 Hz
15 g / 11 ms
15 g / 11 ms
15 g / 11 ms
15 g / 11 ms
Grado di protezione
IP20
IP20
IP20
IP20
Grado di inquinamento
3
3
3
3
Altitudine di funzionamento sopra il livello del mare
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m
Ciclo di servizio
100 %
100 %
100 %
100 %
Peso
0,051 kg
0,039 kg
0,042 kg
0,047 kg
Powered by FlippingBook