ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
9/31
— Interfacce di comunicazione Ethernet MTQ22-FBP.0, PNQ22-FBP.0, EIU32.0, PNU32.0 Dati tecnici
Dati generali Tipo
MTQ22-FBP.0
PNQ22-FBP.0
EIU32.0
PNU32.0
Tensione di alimentazione
24 V c.c. -20 … +30% (19,2 … 31,2 V c.c.) incl. ondulazione
24 V c.c. -20 … +30% (19,2 … 31,2 V c.c.) incl. ondulazione
24 V c.c. -20 … +30% (19,2 … 31,2 V c.c.) incl. ondulazione
24 V c.c. -20 … +30% (19,2 … 31,2 V c.c.) incl. ondulazione
Corrente assorbita
Max. 180 mA
Max. 180 mA
Tip. 90 mA, max. 130 mA Tip. 90 mA, max. 130 mA
Dispersione di potenza totale
Max. 3,5 W
Max. 3,5 W
Tip. 2,2 W, max. 2,5 W Tip. 2,2 W, max. 2,5 W
Protezione da cortocircuito in porta 1... 4 Collegamento tra interfaccia Ethernet e UMC100.3
Resistore PTC
Sì, resistore PTC
-
-
Max. 3 m
Max. 3 m
Max. 3 m
Max. 3 m
Protocollo di comunicazione
Modbus TCP
Profinet IO
EtherNet/IP TM
Profinet IO
Certificazione
-
Sì, PNO
Sì, ODVA
Sì, PNO
Sezionatore Ethernet integrato
Sì
Sì
Sì
Sì
Velocità bit supportate
10 / 100 Mbit/s
100 Mbit/s
10 / 100 Mbit/s
10 / 100 Mbit/s
Protocollo di ridondanza di rete
MRP cliente sec. EN/IEC 62439-2
MRP cliente sec. EN/IEC 62439-2
DLR (rete ad anello di dispositivi)
MRP cliente sec. EN/IEC 62439-2
Protocollo di ridondanza master
Ridondanza master S2
porta USB
Per configurazione mediante PC e strumento software
Riservato
Riservato
Riservato
Norme / direttive Tipo
MTQ22-FBP.0 2014/30/CE 2011/65/EU
PNQ22-FBP.0 2014/30/CE 2011/65/EU
EIU32.0
PNU32.0
Direttiva CEM
2014/30/EU 2011/65/EU
2014/30/EU
Direttiva RoHS
2011/65/EU incl. 2015/863/EU
Dati ambientali e meccanici Tipo
MTQ22-FBP.0
PNQ22-FBP.0
EIU32.0
PNU32.0
Montaggio
Guida DIN
Guida DIN
Direttamente su dispositivo UMC100.3 o in remoto su adattatore SMK3.0
Direttamente su dispositivo UMC100.3 o in remoto su adattatore SMK3.0
Posizione di montaggio Temperatura ambiente dell’aria
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Funzionamento 0 ... +60 °C
0 ... +60 °C
0 ... +60 °C
0 ... +60 °C
Stoccaggio -25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
Dimensioni (L x A x P)
45 mm x 90 mm x 96 mm 45 mm x 90 mm x 96 mm 42,5 mm x 64 mm x 96 mm
42,5 mm x 64 mm x 96 mm 0,7 g / 10 ... 150 Hz (montato su UMC100.3/ SMK3.0)
Vibrazioni (sinusoidali) sec. IEC/EN 60068-2-6 (Fc)
0,7 g / 10 ... 150 Hz
0,7 g / 10 ... 150 Hz
0,7 g / 10 ... 150 Hz (montato su UMC100.3/ SMK3.0)
Urti (mezzo-seno) sec. IEC/EN 60068-2-27 (Ea)
15 g / 11 ms
15 g / 11 ms
15 g / 11 ms
15 g / 11 ms
Grado di protezione
IP20
IP20
IP20
IP20
Grado di inquinamento
3
3
3
3
Altitudine di funzionamento sopra il livello del mare
2000 m
2000 m
2000 m
2000 m
Ciclo di servizio
100 %
100 %
100 %
100 %
Peso
0,172 kg
0,172 kg
0,110 kg
0,110 kg
Powered by FlippingBook