ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/2

— Potenza e corrente nominale di impiego del motore

Le correnti sotto indicate sono riferite a motori a gabbia trifase quadripolari standard (1500 giri/min a 50 Hz 1800 giri/min a 60 Hz). I valori sono forniti a titolo orientativo e possono variare a seconda del produttore del motore e del numero di poli.

IEC Corrente nominale del motore: valori standardizzati di colore blu (secondo IEC 60947-4-1 Allegato G) Potenza motore 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 440 V 500 V 660 V 690 V kWAAA AAAAAAA 0,06 0,37 0,35 0,34 0,21 0,2 0,19 0,18 0,16 0,13 0,12 0,09 0,54 0,52 0,50 0,32 0,3 0,29 0,26 0,24 0,18 0,17 0,12 0,73 0,7 0,67 0,46 0,44 0,42 0,39 0,32 0,24 0,23 0,18 1 1 1 0,63 0,6 0,58 0,53 0,48 0,37 0,35 0,25 1,6 1,5 1,4 0,9 0,85 0,82 0,74 0,68 0,51 0,49 0,37 2,0 1,9 1,8 1,2 1,1 1,1 1 0,88 0,67 0,64 0,55 2,7 2,6 2,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 0,91 0,87 0,75 3,5 3,3 3,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 1,15 1,1 1,1 4,9 4,7 4,5 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 1,7 1,6 1,5 6,6 6,3 6 3,8 3,6 3,5 3,2 2,9 2,2 2,1 2,2 8,9 8,5 8,1 5,2 4,9 4,7 4,3 3,9 2,9 2,8 3 11,8 11,3 10,8 6,8 6,5 6,3 5,7 5,2 4 3,8 4 15,7 15 14,4 8,9 8,5 8,2 7,4 6,8 5,1 4,9 5,5 20,9 20 19,2 12,1 11,5 11,1 10,1 9,2 7 6,7 7,5 28,2 27 25,9 16,3 15,5 14,9 13,6 12,4 9,3 8,9 11 39,7 38 36,4 23,2 22 21,2 19,3 17,6 13,4 12,8 15 53,3 51 48,9 30,5 29 28 25,4 23 17,8 17 18,5 63,8 61 58,5 36,8 35 33,7 30,7 28 22 21 22 75,3 72 69 43,2 41 39,5 35,9 33 25,1 24 30 100 96 92 57,9 55 53 48,2 44 33,5 32 37 120 115 110 69 66 64 58 53 40,8 39 45 146 140 134 84 80 77 70 64 49,1 47 55 177 169 162 102 97 93 85 78 59,6 57 75 240 230 220 139 132 127 116 106 81 77 90 291 278 266 168 160 154 140 128 97 93 110 355 340 326 205 195 188 171 156 118 113 132 418 400 383 242 230 222 202 184 140 134 160 509 487 467 295 280 270 245 224 169 162 200 637 609 584 368 350 337 307 280 212 203 250 782 748 717 453 430 414 377 344 261 250 315 983 940 901 568 540 520 473 432 327 313 355 1109 1061 1017 642 610 588 535 488 370 354 400 1255 1200 1150 726 690 665 605 552 418 400 500 1545 1478 1416 895 850 819 745 680 515 493 560 1727 1652 1583 1000 950 916 832 760 576 551 630 1928 1844 1767 1116 1060 1022 929 848 643 615 710 2164 2070 1984 1253 1190 1147 1043 952 721 690 800 2446 2340 2243 1417 1346 1297 1179 1076 815 780 900 2760 2640 2530 1598 1518 1463 1330 1214 920 880 1000 3042 2910 2789 1761 1673 1613 1466 1339 1014 970

UL/CSA Corrente nominale del motore: monofase e trifase (secondo UL 60947-4-1A)

Potenza motore

120 V 1 fase 550- 600 V 3 fasi CV AAAAAA AAAA 1/10 3 – – – – 1,5 – – – – 1/8 3,8 – – – – 1,9 – – – – 1/6 4,4 2,5 – 2,4 – 2,2 – – – – 1/4 5,8 3,3 – 3,2 – 2,9 – – – – 1/3 7,2 4,1 – 4 – 3,6 – – – – 1/2 9,8 5,6 2,5 5,4 2,4 4,9 2,2 1,3 1,1 0,9 3/4 13,8 7,9 3,7 7,6 3,5 6,9 3,2 1,8 1,6 1,3 1 16 9,2 4,8 8,8 4,6 8 4,2 2,3 2,1 1,7 1-1/2 20 11,5 6,9 11 6,6 10 6 3,3 3 2,4 2 24 13,8 7,8 13,2 7,5 12 6,8 4,3 3,4 2,7 3 34 19,6 11 18,7 10,6 17 9,6 6,1 4,8 3,9 5 56 32,2 17,5 30,8 16,7 28 15,2 9,7 7,6 6,1 7-1/2 80 46 25,3 44 24,2 40 22 14 11 9 10 100 57,5 32,2 55 30,8 50 28 18 14 11 15 135 – 48,3 – 46,2 68 42 27 21 17 20 – – 62,1 – 59,4 88 54 34 27 22 25 – – 78,2 – 74,8 110 68 44 34 27 30 – – 92 – 88 136 80 51 40 32 40 – – 120 – 114 176 104 66 52 41 50 – – 150 – 143 216 130 83 65 52 60 – – 177 – 169 – 154 103 77 62 75 – – 221 – 211 – 192 128 96 77 100 – – 285 – 273 – 248 165 124 99 125 – – 359 – 343 – 312 208 156 125 150 – – 414 – 396 – 360 240 180 144 200 – – 552 – 528 – 480 320 240 192 250 – – – – – – 604 403 302 242 300 – – – – – – 722 482 361 289 350 – – – – – – 828 560 414 336 400 – – – – – – 954 636 477 382 450 – – – – – – 1030 – 515 412 500 – – – – – – 1180 786 590 472 200 V 1 fase 200 V 3 fase 208 V 1 fase 208 V 3 fase 220- 240 V 1 fase 220- 240 V 3 fase 380- 415 V 3 fasi 440- 480 V 3 fasi

Powered by