ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/5
— Avviatori diretti (DOL) e invertitori protetti da salvamotori Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
Applicazione L’avviamento diretto (DOL) e inverso a piena tensione per il controllo dei motori asincroni tri- fase è una soluzione semplice ed economica caratterizzata da una elevata coppia di avvia- mento (da 1,9 a 2,1 volte la coppia a piena velocità) e una corrente di avviamento da 5,5 a 7 volte la corrente nominale.
I >
I
C
/In
/Cn
7
6
I
5
I = corrente C = coppia
4
In = corrente nominale Cn = coppia nominale
3
2
C
1
0
10
30
60
80
100
Tipi di coordinamento Il contattore e l'interruttore per protezione motori controllano e proteggono i motori dal sovraccarico e dai cortocircuiti in base ai tipi di coordinamento 1 e 2 (IEC/EN 60947-4-1), garantendo il seguente livello di continuità operativa: Tipo 1 In condizioni di cortocircuito, il contattore o avviatore non pone in condizioni di ri - schio persone o impianti e non è in grado di operare senza prima essere riparato o sottoposto a sostituzione di sue parti. Tipo 2 in condizioni di corto circuito, il contattore o avviatore non rappresenta un pericolo per persone o installazioni e sarà successivamente in grado di funzionare. Il rischio di saldature leggere dei contatti è accettabile..
Avviatore DOL MS132-10K + BEA16-4KF + AF09-30-10K
I >
Principali dati tecnici Norme di riferimento Tensione nominale di impiego Ue max. Tensione nominale di isolamento Ui sec. IEC 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1 690 V - 50/60 Hz
690 V 600 V
secondo UL / CSA
Frequenza di commutazione
≤ 15 avviamenti/ora - 80 % fattore di carico max. - con tempo max. di avviamento 1,5 s ≤ 30 avviamenti/ora - 50 % fattore di carico max. - con tempo max. di avviamento 1,5 s
Temperatura ambiente dell’aria Vicino al dispositivo
usare con MS116 ≤ 55 °C usare con MS132 ≤ 60 °C
Grado di protezione
IP20
Avviatore invertitore MS132-10K + BEA16-4KF + BER16-4KF + AF09-30-10K
Posizioni di montaggio
+30° -30°
+30° -30°
Pos . 2
Pos . 2
Pos . 4
Pos . 4
Pos. 3
Pos. 3
Pos. 1
Pos. 1 ± 30°
Pos. 1
Pos. 1 ± 30°
Pos. 5
Pos. 5
Avviatori DOL
Avviatori invertitori
Powered by FlippingBook