ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/6

— Avviatori diretti (DOL) e invertitori protetti da salvamotori Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

Avviatori in linea diretti Gli avviatori in linea diretti sono facilmente assemblabili con una barretta di collegamento tripolare isolata BEA..-4. È utilizzata per collegare in modo elettrico e meccanico i salvamotori MS116, MS132 o MS165 e i contattori AF09 ... AF65, con comando in c.a. o c.c.

I >

MS Salvamotore

BEA Barretta di collegamento

AF09 ... AF65

Avviatori invertitori Grazie alla nostra completa gamma di accessori potete facil - mente assemblare l’avviatore invertitore: • Barretta di collegamento BEA..-4 tripolare isolata: è utiliz - zata per collegare in modo elettrico e meccanico i salva- motori MS116, MS132 o MS165 e i contattori AF09 ... AF65, con comando in c.a. o c.c • Per contattori AF09 ... AF38, utilizzare un set di interblocco meccanico ed elettrico VEM4 per avviatori invertitori di lar - ghezza 90 mm, composto da: - VM4 unità di interblocco meccanico comprendente 2 clip di fissaggio - VE4 blocco di interblocco elettrico con collegamento A2-A2. • Per contattori AF40 ... AF96, usare l’unità di interblocco meccanico VM96-4 e contatti ausiliari aggiuntivi per inter - blocco elettrico • Set di collegamento BER..-4 per assicurare un collega - mento di inversione sicuro e semplice tra entrambi i mor- setti principali del contattore.

I >

MS Salvamotore

BEA Barretta di collegamento

AF09 ... AF65

Clip di fissaggio

VM4 Unità di

interblocco meccanico

Scegliete ora in modo semplice e veloce il vostro avviamento nelle pagine seguenti per coordinamento tipo 1 o 2 a 400 V, 50/60 Hz, Iq = 16 kA fino a 18.5 kW e Iq = 50 kA fino a 45 kW. Nota: per montaggio diretto su due guide 35 mm del salvamotore MS165 con contat- tori AF40 ... AF65, la barretta di collegamento BEA65-4 deve essere associata all’ag- gancio alle guide BPR65-4 35 mm fissato su ogni base contattore. La combinazione con avviatore utilizzando BPR65-4 è applicabile a MS165 prodotto dopo la settimana 31, 2016 (codice data > 16214).

VE4 Blocco di inter- blocco elettrico

A2

A2

Per le tabelle di coordinamento complete, vedere il nostro strumento SOC: https://www.lowvoltage-tools.abb.com/soc

BER..-4 Set di collegamento

Powered by