ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/7
— Avviatori diretti (DOL) e invertitori protetti da salvamotori Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
Avviatori in linea diretti Gli avviatori in linea diretti sono facilmente assemblabili con una barretta di collegamento tripolare isolata BE - A..-4KF. È utilizzata per collegare in modo elettrico e mec - canico il salvamotore MS132-K e il contattore AF09 ... AF38..K, con comando in c.a. o c.c..
I >
MS132-K Salvamotore
BEA..-4F Barretta di collegamento
AF09..K ... AF38..K Contattori
Avviatori invertitori Potete assemblare con facilità un avviatore invertitore gra - zie alla nostra gamma completa di accessori: • BEA...-4KF, barretta di collegamento isolata tripolare uti - lizzata per collegare elettricamente e meccanicamente il salvamotore MS132-K e il contattore AF09...K .... AF38..K, con comando in c.a. o c.c.. • VEM4K, set di interblocco meccanico ed elettrico per av - viatori invertitori di larghezza 90 mm, composto da: - VM4, unità di interblocco meccanico comprendente 2 clip di fissaggio. - VE4K, blocco di interblocco elettrico con collegamento A2-A2. • BER..-4KF, set di collegamento per assicurare un collega - mento di inversione sicuro e semplice tra entrambi i mor- setti principali del contattore.
I >
MS132-K Salvamotore
BEA..-4F Barretta di collegamento
Clip di fissaggio
AF09K ... AF38K Contattori
VM4 Unità di
BER..-4KF Set di collegamento
interblocco meccanico
VE4K Blocco di inter- blocco elettrico
Scegliete ora in modo semplice e veloce il vostro avviamento nelle pagine seguenti per coordinamento tipo 1 o 2 a 400 V, 50/60 Hz, Iq = 16 kA fino a 18.5 kW e Iq = 50 kA fino a 45 kW.
A2
A2
Per le tabelle di coordinamento complete, vedere il nostro strumento SOC: https://www.lowvoltage-tools.abb.com/soc
Powered by FlippingBook