ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/8
— Avviatori DOL protetti da salvamotori MS Coordinamento tipo 1
Coordinamento tipo 1, AC-3, 16 kA o 50 kA, 400 V, 50/60 Hz Salvamotori Contattori
Accessori
I >
BEA..-4
CA4-10
IEC
Tipo (1)
Codice d’ordinazione
Intervallo di regolazione
Regolazione corrente di cortocircuito
Tensione nominale del circuito di comando Uc min. ... Uc max. (2)
Tipo (3)
Codice d’ordinazione
Regolazioni di corrente consentite
Tipo
Codice d’ordinazione
AC-3, 400 V Valore nominale di impiego motore corrente
istantanea nominale li
kW A 0,06 0,2
A
V 50/60 Hz V c.c.
A
MS132-0,25 1SAM350000R1002
0,16...0,25 3,13
24...60
20...60 (5) AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
0,25
BEA16-4 1SBN081306T1000
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
0,09 0,3
MS132-0,4 1SAM350000R1003
0,25...0,40 5
24...60
20...60 (5) AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
0,4
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
0,12 0,44
MS132-0,63 1SAM350000R1004
0,40...0,63 7,88
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
0,63
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
0,18 0,6
MS132-0,63 1SAM350000R1004
0,40...0,63 7,88
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
0,63
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
0,25 0,85
MS132-1,0 1SAM350000R1005
0,63...1,00 12,5
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
1
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
0,37 1,1
MS132-1,6 1SAM350000R1006
1,00...1,60 20
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
1,6
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
0,55 1,5
MS132-1,6 1SAM350000R1006
1,00...1,60 20
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
1,6
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
0,75 1,9
MS132-2,5 1SAM350000R1007
1,60...2,50 31,25
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
2,5
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
1,1 2,7
MS132-4,0 1SAM350000R1008
2,50...4,00 50
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
4
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
1,5 3,6
MS132-4,0 1SAM350000R1008
2,50...4,00 50
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
4
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
2,2 4,9
MS132-6,3 1SAM350000R1009
4,00...6,30 78,75
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
6,3
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
3
6,5
MS132-10 1SAM350000R1010
6,30...10,0 150
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
9
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
4
8,5
MS132-10 1SAM350000R1010
6,30...10,0 150
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
9
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
5,5 11,5
MS132-12 1SAM350000R1012
8,00...12,0 180
24...60
20...60
AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110
12
100...250 100...250 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310
7,5 15,5
MS132-16 1SAM350000R1011
10,0...16,0 240
24...60
20...60
AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110
16
100...250 100...250 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310
11 22
MS132-25 1SAM350000R1014
20,0...25,0 375
24...60
20...60
AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100
25
BEA38-4 CA4-10
1SBN082306T2000 1SBN010110R1010
100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300
15 29
MS132-32 1SAM350000R1015
25,0...32,0 480
24...60
20...60
AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100
32
100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300 24… 60 20… 60 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100 100...250 100...250 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300 24… 60 20… 60 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100 100...250 100...250 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300 24… 60 20… 60 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100 100...250 100...250 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300 24… 60 20… 60 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100 100...250 100...250 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300 24… 60 20… 60 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100
18,5 35
MS165-42 1SAM451000R1015
30,0… 42,0 630
40
BEA65-4 BPR65-4 (4) CA4-10
1SBN083406R1000 1SBN113405R1000 1SBN010110R1010
22 41
MS165-54 1SAM451000R1016
40,0… 54,0 810
53
30 55
MS165-65 1SAM451000R1017
52,0… 65,0 975
65
37 66
MS165-73 1SAM451000R1018
62,0...73,0 1022
75
-
-
45 80
MS165-80 1SAM451000R1019
70,0 × 80,0 1120
90
100...250 100...250 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300 (1) Il salvamotore MS116 può essere selezionato in base al range di regolazione della corrente indicato sulla linea di coordinamento, fino a:
- 15 kW, 400 V - AC-3 a 16 kA - 4 kW, 400 V - AC-3 a 50 kA. (2) Per altre tensioni di comando vedere la “Tabella dei codici di tensione”
(3) I contattori tripolari AF38 possono essere selezionati per il coordinamento tipo 1, 16 kA e 50 kA, 18.5 kW, 400 V - AC-3 (BEA65-4 disponibile solo per AF40 ... AF65). (4) Per montaggio diretto su due guide 35 mm di MS165 con AF40 ... AF65: BEA65-4 deve essere associato a BPR65-4 fissato sulla base del contattore. Applicabile a MS165 pro-
dotto dopo la settimana 31, 2016 (codice data > 16114). (5) AF ... -11 non adatti per controllo diretto da uscita PLC.
Powered by FlippingBook