ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/9
— Avviatori DOL protetti da salvamotori MS Coordinamento tipo 2
Coordinamento tipo 2, AC-3, 16 kA o 50 kA, 400 V, 50/60 Hz Salvamotori Contattori
Accessori
I >
BEA..-4
CA4-10
Tipo (1)
Codice d’ordinazione
Intervallo di regolazione
Regolazione corrente di cortocircuito
Tensione nominale del circuito di comando Uc min. ... Uc max. (2)
Tipo (3)
Codice d’ordinazione
Regolazioni di corrente consentite
Tipo
Codice d’ordinazione
IEC
AC-3, 400 V Valore nominale di impiego motore corrente
istantanea nominale li
V 50/60 Hz
kW A
A
A
V c.c. (6)
A
0,06 0,2
MS132-0,25 1SAM350000R1002
0,16...0,25 3,13
24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 24...60 20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 24...60 20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 24...60 20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300 24...60 20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300 24...60 20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300 24… 60 20… 60 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100 100...250 100...250 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300 24… 60 20… 60 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100 100...250 100...250 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300 24… 60 20… 60 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100 100...250 100...250 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300 24… 60 20… 60 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100 100… 250 100… 250 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300 24… 60 20… 60 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100
0,25
BEA16-4 1SBN081306T1000
0,09 0,3
MS132-0,4 1SAM350000R1003
0,25...0,40 5
0,4
0,12 0,44 MS132-0,63 1SAM350000R1004
0,40...0,63 7,88
0,63
0,18 0,6
MS132-0,63 1SAM350000R1004
0,40...0,63 7,88
0,63
0,25 0,85 MS132-1,0 1SAM350000R1005
0,63...1,00 12,5
1
0,37 1,1
MS132-1,6 1SAM350000R1006
1,00...1,60 20
1,6
0,55 1,5
MS132-1,6 1SAM350000R1006
1,00...1,60 20
1,6
0,75 1,9
MS132-2,5 1SAM350000R1007
1,60...2,50 31,25
2,5
1,1 2,7
MS132-4,0 1SAM350000R1008
2,50...4,00 50
4
BEA26-4 CA4-10
1SBN082306T1000 1SBN010110R1010
1,5 3,6
MS132-4,0 1SAM350000R1008
2,50...4,00 50
4
2,2 4,9
MS132-6,3 1SAM350000R1009
4,00...6,30 78,75
6,3
3
6,5
MS132-10 1SAM350000R1010
6,30...10,0 150
10
4
8,5
MS132-10 1SAM350000R1010
6,30...10,0 150
10
5,5 11,5 MS132-12 1SAM350000R1012
8,00...12,0 180
12
BEA38-4 CA4-10
1SBN082306T2000 1SBN010110R1010
7,5 15,5 MS132-16 1SAM350000R1011
10,0...16,0 240
16
11 22
MS132-25 1SAM350000R1014
20,0...25,0 375
25
15 29
MS132-32 1SAM350000R1015
25,0...32,0 480
32
18,5 35
MS165-42 1SAM451000R1015
30,0… 42,0 630
40
BEA65-4 BPR65-4 (5)
1SBN083406R1000 1SBN113405R1000
22 41
MS165-54 1SAM451000R1016
40,0… 54,0 810
53
CA4-10 1SBN010110R1010
30 55
MS165-65 1SAM451000R1017
52,0… 65,0 975
65
37 66
MS165-73 1SAM451000R1018
62,0...73,0 1022
75
-
-
45 80
MS165-80 1SAM451000R1019
70,0 × 80,0 1120
90
100… 250 100… 250 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300 (1) Il salvamotore MS116 può essere selezionato in base al range di regolazione della corrente indicato sulla linea di coordinamento, fino a:
- 15 kW 400V - AC-3 a 16 kA - 4 kW, 400 V - AC-3 a 50 kA. (2) P er altre tensioni di comando vedere la “Tabella dei codici di tensione” (3) I contattori tripolari AF26 possono essere selezionati per il coordinamento tipo 2, 16 kA, 7.5 kW, 400 V - AC-3. I contattori tripolari AF38 possono essere selezionati per il coordinamento tipo 2, 16 kA e 50 kA, 18.5 kW, 400 V - AC-3 (BEA65-4 disponibile solo per AF40 ... AF65). (4) BEA26-4 deve essere selezionato con MS116-12 … MS116-16 e AF26 … AF38. BEA38-4 può essere selezionato solo con MS116-20 … MS116-32. (5) P er montaggio diretto su due guide 35 mm di MS165 con AF40 ... AF65: BEA65-4 deve essere associato a BPR65-4 fissato sulla base del contattore. Applicabile a MS165 pro-
dotto dopo la settimana 31, 2016 (codice data > 16114). (6) AF ... -11 non adatti per controllo diretto da uscita PLC.
Powered by FlippingBook