ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/10
— Avviatori DOL protetti da salvamotori MS Coordinamento tipo 1 o 2 con morsetti a molla push-in
Coordinamento tipo 1, AC-3, 16 kA o 50 kA, 400 V, 50/60 Hz Salvamotori Contattori
Accessori
BEA..-4KF
I >
CA4-10K
IEC
Tipo
Codice d’ordinazione
Intervallo di regolazione
Regolazione corrente di cortocircuito
Tensione nominale del circuito di comando Uc min. ... Uc max. (1)
Tipo
Codice d’ordinazione
Regolazioni di corrente consentite
Tipo
Codice d’ordinazione
AC-3, 400 V Valore nominale di impiego motore corrente
istantanea nominale li
kW A
A
A
V 50/60 Hz V c.c.
A
Tipo di coordinamento 1, AC-3, 50 kA, 400 V, 50/60 Hz 0,06 0,2 MS132-0,25K 1SAM350010R1002 0,16...0,25 3,10
100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 0,25 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 0,4 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 0,63 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 0,63 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 1 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 1,6 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 1,6 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 2,5 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 4 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 4 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 6,3 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 9 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 9 100...250 100...250 AF12-30-10K-13 1SBL157005R1310 12 100...250 100...250 AF16-30-10K-13 1SBL177005R1310 16 100...250 100...250 AF26-30-00K-13 1SBL237005R1300 25 100...250 100...250 AF30-30-00K-13 1SBL277005R1300 32 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 0,25 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 0,4 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 0,63 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 0,63 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 1 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 1,6 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 1,6 100...250 100...250 AF09-30-10K-13 1SBL137005R1310 2,5 100...250 100...250 AF26-30-00K-13 1SBL237005R1300 4 100...250 100...250 AF26-30-00K-13 1SBL237005R1300 4 100...250 100...250 AF26-30-00K-13 1SBL237005R1300 6,3 100...250 100...250 AF26-30-00K-13 1SBL237005R1300 10 100...250 100...250 AF26-30-00K-13 1SBL237005R1300 10 100...250 100...250 AF26-30-00K-13 1SBL237005R1300 12 100...250 100...250 AF30-30-00K-13 1SBL277005R1300 16 100...250 100...250 AF30-30-00K-13 1SBL277005R1300 25 100...250 100...250 AF30-30-00K-13 1SBL277005R1300 32
BEA16-4KF
1SBN081325T1000
0,09 0,3 0,12 0,44 0,18 0,6 0,25 0,85 0,37 1,1 0,55 1,5 0,75 1,9 1,1 2,7 1,5 3,6 2,2 4,9
MS132-0,4K 1SAM350010R1003 MS132-0,63K 1SAM350010R1004 MS132-0,63K 1SAM350010R1004 MS132-1,0K 1SAM350010R1005 MS132-1,6K 1SAM350010R1006 MS132-1,6K 1SAM350010R1006 MS132-2,5K 1SAM350010R1007 MS132-4,0K 1SAM350010R1008 MS132-4,0K 1SAM350010R1008 MS132-6,3K 1SAM350010R1009 MS132-10K 1SAM350010R1010 MS132-10K 1SAM350010R1010 MS132-16K 1SAM350010R1011 MS132-16K 1SAM350010R1011 MS132-25K 1SAM350010R1014 MS132-32K 1SAM350010R1015
0,25...0,40 5 0,40...0,63 7,9 0,40...0,63 7,9 0,63...1,00 12,5 1,00...1,60 20 1,00...1,60 20 1,60...2,50 31,3 2,50...4,00 50 2,50...4,00 50 4,00...6,30 78,8 6,30...10,0 150 6,30...10,0 150 10,0...16,0 240 10,0...16,0 240 20,0...25,0 375 25,0...32,0 480
3 4
6,5 8,5
5,5 11,5 7,5 15,5 11 22 15 29
BEA38-4KF
1SBN082325T2000 1SBN010160R1010
CA4-10K
Tipo di coordinamento 2, AC-3,50 kA, 400 V, 50/60 Hz 0,06 0,2 MS132-0,25K 1SAM350010R1002 0,16...0,25 3,10
BEA16-4KF
1SBN081325T1000
0,09 0,3 0,12 0,44 0,18 0,6 0,25 0,85 0,37 1,1 0,55 1,5 0,75 1,9 1,1 2,7 1,5 3,6 2,2 4,9
MS132-0,4K 1SAM350010R1003 MS132-0,63K 1SAM350010R1004 MS132-0,63K 1SAM350010R1004 MS132-1,0K 1SAM350010R1005 MS132-1,6K 1SAM350010R1006 MS132-1,6K 1SAM350010R1006 MS132-2,5K 1SAM350010R1007 MS132-4,0K 1SAM350010R1008 MS132-4,0K 1SAM350010R1008 MS132-6,3K 1SAM350010R1009 MS132-10K 1SAM350010R1010 MS132-10K 1SAM350010R1010 MS132-16K 1SAM350010R1011 MS132-16K 1SAM350010R1011 MS132-25K 1SAM350010R1014 MS132-32K 1SAM350010R1015
0,25...0,40 5 0,40...0,63 7,9 0,40...0,63 7,9 0,63...1,00 12,5 1,00...1,60 20 1,00...1,60 20 1,60...2,50 31,3 2,50...4,00 50 2,50...4,00 50 4,00...6,30 78,8 6,30...10,0 150 6,30...10,0 150 10,0...16,0 240 10,0...16,0 240 20,0...25,0 375 25,0...32,0 480
BEA38-4KF
1SBN082325T2000 1SBN010160R1010
CA4-10K
3 4
6,5 8,5
5,5 11,5 7,5 (2) 15,5 11 22 15 29
(1) Per altre tensioni di comando vedere le “pagine dei dettagli ordinazione” (2) I contattori tripolari AF26 possono essere selezionati per il coordinamento tipo 2, 16 kA, 7.5 kW, 400 V - AC-3.
Powered by FlippingBook