ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/11
— Avviatori invertitori protetti da salvamotori MS Coordinamento tipo 1
Coordinamento tipo 1, AC-3, 16 kA o 50 kA, 400 V, 50/60 Hz Salvamotori Contattori
Accessori
I >
BEA..-4
BER..-4
+
VEM4
CA4-10
Tipo (1)
Codice d’ordinazione
Campo di regolazione
Regolazione corrente di cortocircuito
Tensione nominale del circuito di comando Uc min. ... Uc max. (2)
Tipo (3)
Codice d’ordinazione
Regolazioni di corrente consentite
Tipo
Codice d’ordinazione
IEC
AC-3, 400 V Valore nominale di impiego motore corrente kW A
istantanea nominale li
A
A
V 50/60 Hz
V c.c.
A
0,06 0,2
MS132-0,25 1SAM350000R1002
0,16...0,25 3,13
24...60
20...60
AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110
0,25
BEA16-4 BER16-4 VEM4
1SBN081306T1000 1SBN081311R1000 1SBN030111R1000
100...250
100...250
0,09 0,3
MS132-0,4 1SAM350000R1003
0,25...0,40
5
24...60
20...60
0,4
100...250
100...250
0,12
0,44
MS132-0,63 1SAM350000R1004
0,40...0,63 7,88
24...60
20...60
0,63
100...250
100...250
0,18 0,6
MS132-0,63 1SAM350000R1004
0,40...0,63 7,88
24...60
20...60
0,63
100...250
100...250
0,25 0,85
MS132-1,0 1SAM350000R1005
0,63...1,00 12,5
24...60
20...60
1
100...250
100...250
0,37
1,1
MS132-1,6 1SAM350000R1006
1,00...1,60
20
24...60
20...60
1,6
100...250
100...250
0,55 1,5
MS132-1,6 1SAM350000R1006
1,00...1,60
20
24...60
20...60
1,6
100...250
100...250
0,75 1,9
MS132-2,5 1SAM350000R1007
1,60...2,50 31,25
24...60
20...60
2,5
100...250
100...250
1,1
2,7
MS132-4,0 1SAM350000R1008
2,50...4,00
50
24...60
20...60
4
100...250
100...250
1,5
3,6
MS132-4,0 1SAM350000R1008
2,50...4,00
50
24...60
20...60
4
100...250
100...250
2,2
4,9
MS132-6,3 1SAM350000R1009
4,00...6,30 78,75
24...60
20...60
6,3
100...250
100...250
3
6,5
MS132-10 1SAM350000R1010
6,30...10,0
150
24...60
20...60
9
100...250
100...250
4
8,5
MS132-10 1SAM350000R1010
6,30...10,0
150
24...60
20...60
9
100...250
100...250
5,5
11,5
MS132-12 1SAM350000R1012
8,00...12,0
180
24...60
20...60
12
100...250
100...250 AF12-30-10-13
1SBL157001R1310
7,5
15,5
MS132-16 1SAM350000R1011
10,0...16,0
240
24...60
20...60
AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110
16
100...250
100...250 AF16-30-10-13
1SBL177001R1310
BEA38-4 BER38-4 VEM4 CA4-10
1SBN082306T2000 1SBN082311R1000 1SBN030111R1000 1SBN010110R1010 1SBN083406R1000 1SBN113405R1000 1SBN083411R1000 1SBN033405T1000 1SBN010110R1010 1SBN010110R1001 1SBN083911R1000 1SBN033405T1000 1SBN010110R1010 1SBN010110R1001
11
22
MS132-25 1SAM350000R1014
20,0...25,0 375
24...60
20...60
AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100
25
100...250
100...250 AF26-30-00-13
1SBL237001R1300
15
29
MS132-32 1SAM350000R1015
25,0...32,0
480
24...60
20...60
AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100
32
2x
100...250 24… 60 100...250 24… 60 100...250 24… 60 100...250 24… 60 100… 250
100...250 AF30-30-00-13
1SBL277001R1300 1SBL347001R1100 1SBL347001R1300 1SBL367001R1100 1SBL367001R1300 1SBL387001R1100 1SBL387001R1300 1SBL397001R1100 1SBL397001R1300
18,5
35
MS165-42 1SAM451000R1015
30,0… 42,0
630
20… 60
AF40-30-00-11
40
BEA65-4 BPR65-4 (4)
2x
100...250 AF40-30-00-13
BER65-4 VM96-4 CA4-10 CA4-01 BER96-4 VM96-4 CA4-10 CA4-01
22
41
MS165-54 1SAM451000R1016
40,0… 54,0
810
20… 60
AF52-30-00-11
53
100...250 AF52-30-00-13
2x 2x
30
55
MS165-65 1SAM451000R1017
52,0… 65,0 975
20… 60
AF65-30-00-11
65
100...250 AF65-30-00-13
37
66
MS165-73 1SAM451000R1018
62,0...73,0
1022
20… 60
AF80-30-00-11
75
100… 250 AF80-30-00-13
2x 2x
45
80
MS165-80 1SAM451000R1019
70,0 × 80,0
1120
24… 60
20… 60 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100 100… 250 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300
90
100… 250
(1) Il salvamotore MS116 può essere selezionato in base al range di regolazione della corrente indicato sulla linea di coordinamento, fino a: - 15 kW, 400 V - AC-3 a 16 kA - 4 kW, 400 V - AC-3 at50 kA. (2) Per altre tensioni di comando vedere la “Tabella dei codici di tensione” (3) I contattori tripolari AF38 possono essere selezionati per il coordinamento tipo 1, 16 kA e 50 kA, 18.5 kW, 400 V - AC-3 (BEA65-4 disponibile solo per AF40 ... AF65). (4) Per montaggio diretto su due guide 35 mm di MS165 con AF40 ... AF65: BEA65-4 deve essere associato a BPR65-4 fissato sulla base di ogni contattore. Applicabile a MS165
prodotto dopo la settimana 31, 2016 (codice data > 16114). (5) AF ... -11 non adatti per controllo diretto da uscita PLC.
Powered by FlippingBook