ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/12

— Avviatori invertitori protetti da salvamotori MS Coordinamento tipo 2

Coordinamento tipo 2, AC-3, 16 kA o 50 kA, 400 V, 50/60 Hz Salvamotori Contattori

Accessori

I >

BEA..-4

BER..-4

+

VEM4

CA4-10

Tipo (1)

Codice d’ordinazione

Intervallo di regolazione

Regolazione corrente di cortocircuito

Tensione nominale del circuito di comando Uc min. ... Uc max. (2)

Tipo (3)

Codice d’ordinazione

Regolazioni di corrente consentite

Tipo (4)

Codice d’ordinazione

IEC

AC-3, 400 V Valore nominale di impiego motore corrente kW A

istantanea nominale li

A

V 50/60 Hz V c.c.

A

0,06 0,2

MS132-0,25 1SAM350000R1002 0,16...0,25 3,13

24...60

20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,25

BEA16-4 BER16-4 VEM4

1SBN081306T1000 1SBN081311R1000 1SBN030111R1000

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,09 0,3

MS132-0,4 1SAM350000R1003 0,25...0,40 5

24...60

20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,4

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,12 0,44 MS132-0,63 1SAM350000R1004 0,40...0,63 7,88

24...60

20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,63

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,18 0,6

MS132-0,63 1SAM350000R1004 0,40...0,63 7,88

24...60

20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 0,63

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,25 0,85 MS132-1,0 1SAM350000R1005 0,63...1,00 12,5

24...60

20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,37 1,1

MS132-1,6 1SAM350000R1006 1,00...1,60

24...60

20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1,6

20

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,55 1,5

MS132-1,6 1SAM350000R1006 1,00...1,60

24...60

20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 1,6

20

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

0,75 1,9

MS132-2,5 1SAM350000R1007 1,60...2,50 31,25

24...60

20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110 2,5

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

1,1

2,7

MS132-4,0 1SAM350000R1008 2,50...4,00 50

24...60

20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 4

BEA26-4 BER38-4 VEM4 CA4-10

1SBN082306T1000 1SBN082311R1000 1SBN030111R1000 1SBN010110R1010

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

1,5

3,6

MS132-4,0 1SAM350000R1008 2,50...4,00 50

24...60

20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 4

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

2x

2,2

4,9

MS132-6,3 1SAM350000R1009 4,00...6,30 78,75

24...60

20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 6,3

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

3

6,5

MS132-10 1SAM350000R1010 6,30...10,0 150

24...60

20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 10

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

4

8,5

MS132-10 1SAM350000R1010 6,30...10,0 150

24...60

20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 10

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

5,5

11,5 MS132-12 1SAM350000R1012 8,00...12,0 180

24...60

20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100 12

BEA38-4 BER38-4 VEM4 CA4-10

1SBN082306T2000 1SBN082311R1000 1SBN030111R1000 1SBN010110R1010

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

7,5

15,5 MS132-16 1SAM350000R1011 10,0...16,0 240

24...60

20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 16

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

2x

11

22

MS132-25 1SAM350000R1014 20,0...25,0 375

24...60

20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 25

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

15

29

MS132-32 1SAM350000R1015 25,0...32,0 480

24...60

20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100 32

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

18,5 35

MS165-42 1SAM451000R1015 30,0… 42,0 630

24… 60

20… 60 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100 40

BEA65-4 1SBN083406R1000 1SBN113405R1000 1SBN083411R1000 1SBN033405T1000 1SBN010110R1010 1SBN010110R1001 BER65-4 VM96-4 BER96-4 1SBN083911R1000 1SBN033405T1000 1SBN010110R1010 1SBN010110R1001 VM96-4

100...250 100...250 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300

2x BPR65-4 (5)

22

41

MS165-54 1SAM451000R1016 40,0… 54,0 810

24… 60

20… 60 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100 53

100...250 100...250 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300

30

55

MS165-65 1SAM451000R1017 52,0… 65,0 975

24… 60

20… 60 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100 65

2x CA4-10 2x CA4-01

100...250 100...250 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300

37

66

MS165-73 1SAM451000R1018 62,0...73,0 1022

24… 60

20… 60 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100 75

100...250 100...250 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300

45

80

MS165-80 1SAM451000R1019 70,0 × 80,0 1120

24… 60

20… 60 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100 90

2x CA4-10

100...250 100...250 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300 2x CA4-01 (1) Il salvamotore MS116 può essere selezionato in base al range di regolazione della corrente indicato sulla linea di coordinamento, fino a: - 15 kW 400V - AC-3 a 16 kA - 4 kW, 400 V - AC-3 a 50 kA. (2) Per altre tensioni di comando vedere la “Tabella dei codici di tensione” (3) I contattori tripolari AF26 possono essere selezionati per il coordinamento tipo 2, 16 kA, 7.5 kW, 400 V - AC-3. I contattori tripolari AF38 possono essere selezionati per il coordinamento tipo 2, 16 kA e 50 kA, 18.5 kW, 400 V - AC-3 (BEA65-4 disponibile solo per AF40 ... AF65). (4) BEA26-4 deve essere selezionato con MS116-12 … MS116-16 e AF26 … AF38. BEA38-4 può essere selezionato solo con MS116-20 … MS116-32. (5) P er montaggio diretto su due guide 35 mm di MS165 con AF40 ... AF65: BEA65-4 deve essere associato a BPR65-4 fissato sulla base di ogni contattore. Applicabile a MS165 prodotto dopo la settimana 31, 2016 (codice data > 16114). (6) AF ... -11 non adatti per controllo diretto da uscita PLC.

Powered by