ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/15
— Avviatori diretti (DOL) protetti da salvamotori MS116 Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
80.1 3.15" 70 2.76"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
M4 8-32UNC
5.5 0.22"
26.25 1.03"
10 0.39"
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
35 1.38"
5 0.20"
5 0.20"
5.5 0.22"
45 1.77"
77 3.03"
MS116-0.16 ... MS116-16 + BEA16-4 + AF09, AF12, AF16
17.5 0.69"
81.1 3.19"
80.1 3.15" 70 2.76"
Ø 4.5 0.18"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
M4 8-32UNC
M4 8-32UNC
72.2 2.84"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
26.25 1.03"
26.25 1.03"
10 0.39"
10 0.39"
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
35 1.38"
5 0.20"
5 0.20"
35 1.38"
5 0.20"
5 0.20"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
45 1.77"
45 1.77"
86 3.39"
86 3.39"
MS116-0.16 ... MS116-16 + BEA26-4 + AF26, AF30, AF38
Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook