ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/16
— Avviatori diretti (DOL) protetti da interruttori di protezione motori MS132 Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
81.1 3.19"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
81.3 3.20"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
M4 8-32UNC
M4 8-32UNC
72.2 2.84"
72.4 2.85"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
26.25 1.03"
26.25 1.03"
10 0.39"
10 0.39"
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
35 1.38"
5 0.20"
5 0.20"
35 1.38"
5 0.20"
5 0.20"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
45 1.77"
45 1.77"
77 3.03"
77 3.03"
MS132-0.16 ... MS132-10 + BEA16-4 + AF09, AF12, AF16
MS132-12 ... MS132-25 + BEA16-4 + AF09, AF12, AF16
81.3 3.20"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
81.1 3.19"
81.1 3.19"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
M4 8-32UNC
M4 8-32UNC
M4 8-32UNC
72.4 2.85"
72.2 2.84"
72.2 2.84"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
26.25 1.03"
26.25 1.03"
26.25 1.03"
10 0.39"
10 0.39"
10 0.39"
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
35 1.38"
5 0.20"
5 0.20"
35 1.38"
35 1.38"
5 0.20"
5 0.20"
5 0.20"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
45 1.77"
45 1.77"
45 1.77"
0.20"
86 3.39"
86 3.39"
86 3.39"
MS132-0.16 ... MS132-10 + BEA26-4 + AF26, AF30, AF38
MS132-12 ... MS132-32 + BEA38-4 + AF26, AF30, AF38
Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook