ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/17
— Avviatori diretti (DOL) protetti da salvamotori MS132-K Con contattori AF..K - versione tipo a giorno in formato kit
98.2 3.86"
86.5 3.39"
5.5 0.22"
45 1.77"
10 0.39"
MS132-0.16K ... MS132-32K + BEA16-4KF + AF09..K, AF12..K, AF16..K
86.5 3.39" 89.1 3.50"
114 4.49"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
81.1 3.19"
45 1.77"
5.5 0.22"
M4 8-32UNC
72.2 2.84"
5.5 0.22"
10 0.39"
26.25 1.03"
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
10 0.39"
80 3.15"
5 0.20"
5 0.20"
90 3.54"
5.5 0.22"
MS132-0.16K ... MS132-32K + BEA38-4KF + AF26..K, AF30..K, AF38..K
Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook