ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/18

— Avviatori diretti (DOL) protetti da salvamotore MS165 Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

* For Ue>400V

10 0.39"

10

35 1.38"

127.6 5.02"

10 0.39"

0.39"

*1.5 0.06" *1.5 0.06"

95.5 3.76"

ø 4.6 0.18

M4 8-32 UNC

5.3 0.21"

ø 8.6 0.34

5.5 0.22"

40 1.57"

5.5 0.22"

ø 4.2 0.17

ø 6.4 0.25 M4 8-32 UNC M6 1/4-20 UNC

7 0.28"

5 0.2"

5 0.2"

45 1.77"

55 2.17"

111 4.37"

10 0.39"

MS165 + BEA65-4 + AF40, AF52, AF65

* For Ue>400V

127.6 5.02"

10 0.39"

*1.5 0.06" *1.5 0.06"

95.5 3.76"

* For Ue>400V

122.1 4.81"

5.5 0.22"

10 0.39"

95.5 3.76"

5.3 0.21"

* 1.5 0.06"

* 1.5 0.06"

5.5 0.22"

10 0.39"

5.5 0.22"

(1)

7 0.28"

55 2.17" 55 2.17"

111 4.37"

10 0.39"

105.5 4.15"

5.5 0.22"

MS165 + BEA65-4 + AF40, AF52, AF65 + BPR65-4

Nota: per Ue > 400 V, distanza laterale del salvamotore verso componente a massa 1,5 mm 0,06" min. (1) Montaggio su guide TH35 mm fisse per avviatori diretti con aggancio alle guide BPR65-4

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by