ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/19
— Avviatori invertitori protetti da salvamotori MS116 Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
97 3.82"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
M4 8-32UNC
80.1 3.15"
70 2.76"
5.5 0.22"
26.25 1.03"
10 0.39"
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
35 1.38"
5 0.20"
5 0.20"
90 3.54"
MS116-0.16 ... MS116-16 + BEA16-4, BER16-4, VEM4 + AF09, AF12, AF16
17.5 0.69"
17.5 0.69"
114 4.49"
Ø 4.5 0.18"
114 4.49"
Ø 4.5 0.18"
M4 8-32UNC
M4 8-32UNC
80.1 3.15"
80.1 3.15"
70 2.76"
70 2.76"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
10 0.39"
10 0.39"
26.25 1.03"
26.25 1.03"
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
80 3.15"
80 3.15"
5 0.20"
5 0.20"
5 0.20"
5 0.20"
90 3.54"
5.5 0.22"
90 3.54"
5.5 0.22"
MS116-0.16 ... MS116-16 + BEA26-4, BER38-4, VEM4, CA4-10 + AF26, AF30, AF38
Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook