ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/20
— Avviatori invertitori protetti da salvamotori MS132 Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
97 3.82"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
97 3.82"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
81.1 3.19"
M4 8-32UNC
M4 8-32UNC
81.3 3.20"
72.2 2.84"
72.4 2.85"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
10 0.39"
10 0.39"
26.25 1.03"
26.25 1.03"
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
80 3.15"
5 0.20"
5 0.20"
80 3.15"
5 0.20"
5 0.20"
90 3.54"
90 3.54"
MS132-12 ... MS132-25 + BEA16-4, BER16-4, VEM4 + AF09, AF12, AF16
MS132-0.16 ... MS132-10 + BEA16-4, BER16-4, VEM4 + AF09, AF12, AF16
114 4.49"
114 4.49"
114 4.49"
17.5 0.69"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
Ø 4.5 0.18"
17.5 0.69"
Ø 4.5 0.18"
81.1 3.19"
81.1 3.19"
81.3 3.20" 72.4 2.85"
M4 8-32UNC
M4 8-32UNC
M4 8-32UNC
72.2 2.84"
72.2 2.84"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5,5 0.22"
10 0.39"
10 0.39"
10 0.39"
26.25 1.03"
26.25 1.03"
26.25 1.03"
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
Ø 4.2 0.17" M4 8-32UNC
80 3.15"
80 3.15"
5 0.20"
5 0.20"
5 0.20"
5 0.20"
80 3.15"
5 0.20"
5 0.20"
90 3.54"
90 3.54"
90 3.54"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
MS132-12 ... MS132-32 + BEA38-4, BER38-4, VEM4, CA4-10 + AF26, AF30, AF38
MS132-0.16 ... MS132-10 + BEA26-4, BER38-4, VEM4, CA4-10 + AF26, AF30, AF38
Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook