ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/22

— Avviatori invertitori protetti da salvamotore MS165 Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

* For Ue>400V

10 0.39"

10 0.39"

35 1.38"

1.5 0.06"*

127.6 5.02"

10 0.39"

1.5 0.06"*

95.5 3.76"

ø 4.6 0.18

M4 8-32 UNC

ø 8.6 0.34

40 1.57"

5 0.2"

10 0.39"

ø 4.2 0.17

M4 8-32 UNC

7 0.28"

111 4.37"

5 0.2"

5 0.2"

100 3.94"

110 4.33"

ø 6.4 0.25

M6 1/4-20 UNC

144 5.67"

MS165 + BEA65-4, BER65-4, VM96-4 + AF40, AF52, AF65

* For Ue>400V

1.5 0.06"*

127.6 5.02"

10 0.39"

* For Ue>400V

1.5 0.06"*

95.5 3.76"

10 0.39"

122.1 4.81"

5.5 0.22"

95.5 3.76"

* 1.5 0.06"

* 1.5 0.06"

10 0.39"

10 0.39"

(1)

7 0.28"

110 4.33"

111 4.37"

110 4.33"

5.5 0.22"

105.5 4.15"

144 5.67"

MS165 + BEA65-4, + AF40, AF52, AF65 + 2x BPR65-4

Nota: per Ue > 400 V, distanza laterale delle guide TH35 mm verso componente a massa 1,5 mm 0,06" min. (1): Montaggio su guide TH35 mm fisse per avviatori invertitori con 2 agganci alle guide BPR65-4

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by