ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/23
— Avviatori diretti (DOL) protetti da interruttori scatolati e relè di sovraccarico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
Applicazione L’avviamento diretto (DOL) a piena tensione per il controllo dei motori asincroni trifase è una soluzione semplice ed economica caratterizzata da una elevata coppia di avviamento (da 1,9 a 2,1 volte la coppia a piena velocità) e una corrente di avviamento da 5,5 a 7volte la corrente nominale.
I
C
/In
/Cn
7
6
I
5
I = corrente C = coppia
4
In = corrente nominale Cn = coppia nominale
3
2
C
1
0
10
30
60
80
100
Tipi di coordinamento Il contattore e l’interruttore scatolato controllano e proteggono i motori da sovraccarichi e corto circuiti secondo i tipi di coordinamento 1 e 2 (IEC/EN 60947-4-1) definendo il livello an - ticipato di continuità di servizio come segue: Tipo 1 In condizioni di cortocircuito, il contattore o avviatore non pone in condizioni di ri - schio persone o impianti e non è in grado di operare senza prima essere riparato o sottoposto a sostituzione di sue parti. Tipo 2: in condizioni di corto circuito, il contattore o avviatore non rappresenta un pericolo per persone o installazioni e sarà successivamente in grado di funzionare. Il rischio di saldature leggere dei contatti è accettabile..
XT2S 160 + BEA140/XT2 + AF140-30-11
Principali dati tecnici Norme di riferimento Tensione nominale di impiego Ue max. Tensione nominale di isolamento Ui sec. IEC 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
400 V - 50/60 Hz
690 V 600 V
secondo UL / CSA
Frequenza di commutazione
≤ 15 avviamenti/ora - 80 % fattore di carico max. - con tempo max. di avviamento 1,5 s ≤ 30 avviamenti/ora - 50 % fattore di carico max. - con tempo max. di avviamento 1,5 s
Temperatura ambiente dell’aria Vicino al dispositivo
< 55 °C
Grado di protezione
IP20
Posizioni di montaggio
XT2S 160 + BEA140/XT2 + AF140-30-11 + EF146
Pos . 2
+30°
-30°
Pos . 4
Pos. 3
Pos. 1
Pos. 1 ± 30°
Pos. 1
Pos. 5
Avviamento diretto MCCB + AF
Avviamento diretto MCCB + AF + OL
Powered by FlippingBook