ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/24
— Avviatori diretti (DOL) protetti da interruttori scatolati e relè di sovraccarico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
Gli avviatori in linea diretti sono facil - mente assemblabili con elementi di collegamento BEA. Si utilizzano per collegamenti elettrici degli interrut- tori scatolati MCCB con contat- tori AF370, con comando in c.a. o c.c.. Scegliete ora in modo facile e veloce il vostro avviamento dalle pagine di seguito scegliendo il coordinamento tipo 1 o 2 a 400 V, 50/60 Hz, Iq = 50 kA fino a 200 kW.
MCCB Interruttore scatolato con protezione motore
MCCB Interruttore scatolato (solo magnetico)
BEA Barra di collegamento
BEA Barra di collegamento
Per le tabelle di coordinamento complete, vedere il nostro strumento SOC: https://www.lowvoltage-tools.abb.com/soc
AF116 ... AF370 Contattore
AF116 ... AF370 Contattore
TF Relè di sovraccarico termico EF Relè di sovraccarico elettronico
Powered by FlippingBook