ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/26
— Avviatori diretti (DOL) protetti da MCCB compresa la protezione motore Coordinamento tipo 1 o 2
Tipo di coordinamento 1 o 2, AC-3, 50 kA, 400 V, 50/60 Hz MCCB
+
IEC
Regolazione della corrente di intervento magnetico
Regolazione termica max. consentita
Base Tipo
Sganciatore
AC-3, 400 V
Codice d’ordinazione
Tipo
Codice d’ordinazione
Potenza nominale
Corrente nominale
kW A
A
55
97
1440
116
XT2S 160
1SDA068164R1
+ Ekip M-LIU In160
1SDA067355R1
75
132
1920
140
XT2S 160
1SDA068164R1
+ Ekip M-LIU In160
1SDA067355R1
90
160
2400
190
T4S 250 PR222MP In200
1SDA054527R1
Inclusi
-
110
195
2880
205
T5S 400 PR222MP In320
1SDA054553R1
Inclusi
-
132
230
3600
265
T5S 400 PR222MP In400
1SDA054554R1
Inclusi
-
160
280
4400
305
T5S 400 PR222MP In400
1SDA054554R1
Inclusi
-
Powered by FlippingBook