ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/28
— Avviatori diretti (DOL) protetti da MCCB (solo magnetico) e relè di sovraccarico Coordinamento tipo 1 o 2
Tipo di coordinamento 1 o 2, AC-3, 50 kA, 400 V, 50/60 Hz MCCB
Contattori
Relè di sovraccarico termico IEC Corrente di Tipo
Codice d’ordinazione
Tensione di comando Uc min. ... Uc max.
Tipo
Codice d’ordinazione
AC-3, 400 V Potenza nominale kW A
intervento magnetico
Corrente nominale
A
V 50/60 Hz
V c.c.
55
97
1600
XT2S 160 MA 160
1SDA076530R1
24...60
20...60
AF116-30-11-11 AF116-30-11-13 AF140-30-11-11 AF140-30-11-13 AF190-30-11-11 AF190-30-11-13 AF205-30-11-11 AF205-30-11-13 AF116-30-11-11 AF116-30-11-13 AF140-30-11-11 AF140-30-11-13 AF190-30-11-11 AF190-30-11-13 AF205-30-11-11 AF205-30-11-13 AF265-30-11-11 AF265-30-11-13 AF305-30-11-11 AF305-30-11-13 AF370-30-11-11 AF370-30-11-13
1SFL427001R1111 1SFL427001R1311 1SFL447001R1111 1SFL447001R1311 1SFL487002R1111 1SFL487002R1311 1SFL527002R1111 1SFL527002R1311 1SFL427001R1111 1SFL427001R1311 1SFL447001R1111 1SFL447001R1311 1SFL487002R1111 1SFL487002R1311 1SFL527002R1111 1SFL527002R1311 1SFL547002R1111 1SFL547002R1311 1SFL587002R1111 1SFL587002R1311 1SFL607002R1111 1SFL607002R1311
100...250
100...250
75
132
1920
XT2S 160 MA 160
1SDA076530R1
24...60
20...60
100...250
100...250
90
160
2250
XT4S 250 Ekip I In250 1SDA068480R1
24...60
20...60
100...250
100...250
110
195
2720
T4S 320 PR221-I In320 1SDA054126R1
24...60
20...60
100...250
100...250
Relè di sovraccarico elettronico 55 97 1600 XT2S 160 MA 160
1SDA076530R1
24...60
20...60
100...250
100...250
75
132
1920
XT2S 160 MA 160
1SDA076530R1
24...60
20...60
100...250
100...250
90
160
2250
XT4S 250 Ekip I In250 1SDA068480R1
24...60
20...60
100...250
100...250
110
195
2720
T4S 320 PR221-I In320 1SDA054126R1
24...60
20...60
100...250
100...250
132
230
3200
T5S 400 PR221-I In400 1SDA054335R1
24...60
20...60
100...250
100...250
160
280
4000
T5S 400 PR221-I In400 1SDA054335R1
24...60
20...60
100...250
100...250
200
350
5040
T5S 630 PR221-I In630 1SDA054405R1
24...60
20...60
100...250
100...250
Powered by FlippingBook