ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/35

— Avviatori diretti (DOL) protetti da MCCB (solo magnetico) e relè di sovraccarico termico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

M5 10-24 UNC 12 x

105 4.13"

152 5.98"

35 1.39"

37 1.46" 50 1.97"

T4S + BEA205/T4 + AF190, AF205 + TA200DU relè sovraccarico termico

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by