ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/40
— Avviatori DOL e avviatori invertitori protetti da relè di sovraccarico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
Applicazione L’avviamento diretto e inverso a piena tensione per il controllo dei motori asincroni trifase è una soluzione semplice ed economica caratterizzata da una elevata coppia di avviamento (da 1,9 a 2,1 volte la coppia a piena velocità) e una corrente di avviamento da 5,5 a 7volte la cor - rente nominale.
I
C
/In
/Cn
7
6
I
5
I = corrente C = coppia
AF09-30-10 + TF42
4
In = corrente nominale Cn = coppia nominale
3
2
C
1
0
10
30
60
80
100
Tipi di coordinamento Il contattore, il dispositivo di protezione da cortocircuito e il relè di sovraccarico termico controllano e proteggono i motori dal sovraccarico e dai cortocircuiti in base ai tipi di coor- dinamento 1 e 2 (IEC/EN 60947-4-1), garantendo il seguente livello di continuità operativa: Tipo 1 In condizioni di cortocircuito, il contattore o avviatore non pone in condizioni di ri - schio persone o impianti e non è in grado di operare senza prima essere riparato o sottoposto a sostituzione di sue parti. Tipo 2 in condizioni di corto circuito, il contattore o avviatore non rappresenta un pericolo per persone o installazioni e sarà successivamente in grado di funzionare. Il rischio di saldature leggere dei contatti è accettabile..
AF140-30-11 + TF140DU
Principali dati tecnici Norme di riferimento Tensione nominale di impiego Ue max. Tensione nominale di isolamento Ui sec. IEC 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1 690 V - 50/60 Hz
690 V 600 V
secondo UL / CSA
Temperatura ambiente dell’aria Vicino al dispositivo
≤ 60 °C (TF42: 38 A oltre ≤ 50 °C)
Grado di protezione
IP20
Frequenza di commutazione
Andare alla pagina "Schemi di frequenza di commutazione"
AF09-30-10 + BER16-4 + VEM4 + TF42
Posizioni di montaggio
AF140-30-11 + BER140-4 + VM19 + TF140DU
Pos. 1
Pos. 1
Avviamento diretto
Inverso
Powered by FlippingBook