ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/41

— Avviatori DOL e avviatori invertitori protetti da relè di sovraccarico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

Potete assemblare in modo facile un avviamento in linea diretto collegando il contattore AF e il relè di sovraccarico termico TF o elettronico EF. Inoltre, grazie alla nostra completa gamma di accessori potete facilmente assemblare l’avviatore invertitore: • Per contattori AF09 ... AF38, utilizzare un set di interblocco meccanico ed elettrico VEM4 per avviatori invertitori di larghezza 90 mm, composto da: - VM4 unità di interblocco meccanico comprendente 2 clip di fissaggio - VE4 blocco di interblocco elettrico con collegamento A2- A2. • Per contattori AF40 ... AF370, usare l’unità di interblocco . meccanico VM e contatti ausiliari aggiuntivi per interblocco elettrico. • Set di collegamento BER..-4 per assicurare un collegamento di inversione sicuro e semplice tra entrambi i morsetti principali del contattore. Scegliete ora il vostro avviamento in modo semplice e veloce nelle pa- gine seguenti a 400 V, fino a 200 kW.

Avviatori in linea diretti

Avviatori invertitori per AF09 ... AF38

A2

A2

Contattori a 1 piano AF09 ... AF96

Clip di fissaggio

AF09 ... AF38 Contattori

VM4 Unità di

interblocco meccanico

AF09 ... AF65 Contattore

VE4 Blocco di interblocco elettrico

BER..-4 Kit di collegamento

TF Relè di sovraccarico termico EF Relè di sovraccarico elettronico

Avviatori invertitori per AF116 ... AF370

BER..-4 Kit di collegamento

Contattore AF con serracavi integrati

VM Unità di

interblocco meccanico

Contattore AF con serracavi integrati

Per le tabelle di coordinamento complete, vedere il nostro strumento SOC: https://www.lowvoltage-tools.abb.com/soc

TF/TA Relè termico di sovrac - carico EF Relè di sovraccarico elettronico

BER..-4 Kit di collega - mento

Powered by