ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/42

— Avviatori in linea diretti protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

Contattori

Relè di sovraccarico termico

Accessori

Tensione di comando Uc min. ... Uc max. (1)

Tipo

Codice d’ordinazione

Intervalli di regolazione

Tipo

Codice d’ordinazione

IEC

AC-3, 400 V Potenza nominale kW A

Corrente nominale

V 50/60 Hz V c.c. (2)

A

4

8,5

24...60

20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110

7,60...10,0

TF42-10

1SAZ721201R1043

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

5,5

11,5

24...60

20...60 AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110

10,0...13,0

TF42-13

1SAZ721201R1045

100...250 100...250 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310

7,5

15,5

24...60

20...60 AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110

13,0...16,0

TF42-16

1SAZ721201R1047

100...250 100...250 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310

11

22

24...60

20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100

20,0...24,0

TF42-24

1SAZ721201R1051

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

15

29

24...60

20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100

29,0...35,0

TF42-35

1SAZ721201R1053

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

18,5

35

24...60

20...60 AF38Z-30-00-21 1SBL296001R2100

35,0/38,0/40,0 TF42-38

1SAZ721201R1055

100...250 100...250 AF38-30-00-13 1SBL297001R1300

18,5

35

24...60

20...60 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100

30,0...40,0

TF65-40

1SAZ811201R1003

100...250 100...250 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300 24… 60 20… 60 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100 100-250 100-250 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300 24… 60 20… 60 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100 100-250 100-250 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300 24… 60 20… 60 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100 100-250 100-250 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300 24… 60 20… 60 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100 100-250 100-250 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300 24… 60 20… 60 AF116-30-11-11 1SFL427001R1111 100-250 100-250 AF116-30-11-13 1SFL427001R1311 24… 60 20… 60 AF140-30-11-11 1SFL447001R1111 100-250 100-250 AF140-30-11-13 1SFL447001R1311 24… 60 20… 60 AF190-30-11-11 1SFL487002R1111 100-250 100-250 AF190-30-11-13 1SFL487002R1311 24… 60 20… 60 AF205-30-11-11 1SFL527002R1111 100-250 100-250 AF205-30-11-13 1SFL527002R1311

22

41

36,00… 47,0 TF65-47

1SAZ811201R1004

30

55

50,0… 60,0 TF65-60

1SAZ811201R1006

37

66

57,0… 68,0 TF96-68

1SAZ911201R1003

45

80

75,0..87,0

TF96-87

1SAZ911201R1005

55

97

80… 110

TF140DU-110 1SAZ431201R1002

75

132

100… 135

TF140DU-135 1SAZ431201R1003

90

160

130… 175

TA200DU-175 1SAZ421201R1005

110

195

150… 200

TA200DU-200 1SAZ421201R1006

(1) Per altre tensioni di comando vedere la “Tabella dei codici di tensione” Nota: per potenze nominali superiori a 110 kW, vedere "Avviatori protetti da relè di sovraccarico elettronico". (2) AF ... -11 non adatti per controllo diretto da uscita PLC.

Powered by