ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/43
— Avviatori invertitori protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
Contattori
Relè di sovraccarico termico
Accessori
BER..-4
+
CA4-10 CA4-01
VEM4 o VM..
Tensione di comando Uc min. ... Uc max. (1)
Tipo
Codice d’ordinazione
Intervalli di regolazione
Tipo
Codice d’ordinazione
Tipo
Codice d’ordinazione
IEC
AC-3, 400 V Potenza nominale kW A
Corrente nominale
A
V 50/60 Hz V c.c.
1SAZ721201R1043
4
8,5
24...60
20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
7,60...10,0
TF42-10
BER16-4 VEM4
1SBN081311R1000 1SBN030111R1000
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
1SAZ721201R1045
5,5
11,5
24...60
20...60 AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110
10,0...13,0
TF42-13
100...250 100...250 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310
1SAZ721201R1047
7,5
15,5
24...60
20...60 AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110
13,0...16,0
TF42-16
100...250 100...250 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310
1SAZ721201R1051
11
22
24...60
20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100
20,0...24,0
TF42-24
BER38-4 VEM4 CA4-10
1SBN082311R1000 1SBN030111R1000 1SBN010110R1010
100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300
2x
1SAZ721201R1053
15
29
24...60
20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100
29,0...35,0
TF42-35
100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300
1SAZ721201R1055
18,5
35
24...60
20...60 AF38Z-30-00-21 1SBL296001R2100
35,0/38,0/40,0 TF42-38
100...250 100...250 AF38-30-00-13 1SBL297001R1300
18,5
35
24...60
20...60 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100
30,0...40,0
TF65-40
1SAZ811201R1003
BER65-4 VM96-4 CA4-10 CA4-01
1SBN083411R1000 1SBN033405T1000 1SBN010110R1010 1SBN010110R1001
100...250 100...250 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300
2x 2x
22
41
24...60
20...60 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100
36,00… 47,0 TF65-47
1SAZ811201R1004
100...250 100...250 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300
30
55
24...60
20...60 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100
50,0… 60,0
TF65-60
1SAZ811201R1006
100...250 100...250 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300
37
66
24...60
20...60 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100
57,0… 68,0
TF96-68
1SAZ911201R1003
BER96-4 VM96-4 CA4-10 CA4-01 BER140-4 VM19
1SBN083911R1000 1SBN033405T1000 1SBN010110R1010 1SBN010110R1001 1SFN084111R1000 1SFN030300R1000
100...250 100...250 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300
2x 2x
45
80
24...60
20...60 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100
75,0..87,0
TF96-87
1SAZ911201R1005
100...250 100...250 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300
55
97
24...60
20...60 AF116-30-11-11 1SFL427001R1111
80… 110
TF140DU-110 1SAZ431201R1002
100...250 100...250 AF116-30-11-13 1SFL427001R1311
75
132
24...60
20...60 AF140-30-11-11 1SFL447001R1111
100… 135
TF140DU-135 1SAZ431201R1003
100...250 100...250 AF140-30-11-13 1SFL447001R1311
90
160
24...60
20...60 AF190-30-11-11 1SFL487002R1111
130… 175
TA200DU-175 1SAZ421201R1005
BER205-4 VM19
1SFN084811R1000 1SFN030300R1000
100...250 100...250 AF190-30-11-13 1SFL487002R1311
110
195
24...60
20...60 AF205-30-11-11 1SFL527002R1111
150… 200
TA200DU-200 1SAZ421201R1006
100...250 100...250 AF205-30-11-13 1SFL527002R1311 (1) Per altre tensioni di comando vedere la “Tabella dei codici di tensione” Nota: per potenze nominali superiori a 110 kW, vedere "Avviatori protetti da relè di sovraccarico elettronico". (2) AF ... -11 non adatti per controllo diretto da uscita PLC.
Powered by FlippingBook