ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/44

— Avviatori in linea diretti protetti da relè di sovraccarico elettronico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

Contattori

Relè di sovraccarico elettronico

Accessori

Tensione di comando Uc min. ... Uc max. (1)

Tipo

Codice d’ordinazione

Intervalli di regolazione

Tipo

Codice d’ordinazione

IEC

AC-3, 400 V Potenza nominale kW A

Corrente nominale

V 50/60 Hz

V c.c.

A

4

8,5

24...60

20...60

AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110

5,70… 18,9 EF19-18.9 1SAX121001R1105

100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310

5,5

11,5

24...60

20...60

AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110

5,70… 18,9 EF19-18.9 1SAX121001R1105

100...250 100...250 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310

7,5

15,5

24...60

20...60

AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110

5,70… 18,9 EF19-18.9 1SAX121001R1105

100...250 100...250 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310

11

22

24...60

20...60

AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100

9,00… 30,0 EF45-30 1SAX221001R1101

100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300

15

29

24...60

20...60

AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100

9,00… 30,0 EF45-30 1SAX221001R1101

100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300

18,5

35

24...60

20...60

AF38Z-30-00-21 1SBL296001R2100

15,0… 45,0 EF45-45 1SAX221001R1102

100...250 100...250 AF38-30-00-13 1SBL297001R1300

18,5

35

24...60

20...60

AF40-30-00-11 1SBL347001R1100

25,0...70,0

EF65-70 1SAX331001R1101

100...250 100...250 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300

22

41

24… 60

20… 60 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100

25,0… 70,0 EF65-70 1SAX331001R1101

100-250 100-250 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300

30

55

24… 60

20… 60 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100

25,0… 70,0 EF65-70 1SAX331001R1101

100-250 100-250 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300

37

66

24… 60

20… 60 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100

36… 100

EF96-100 1SAX341001R1101

100-250 100-250 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300

45

80

24… 60

20… 60 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100

36… 100

EF96-100 1SAX341001R1101

100-250 100-250 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300

55

97

24… 60

20… 60 AF116-30-11-11 1SFL427001R1111

54… 150

EF146-150 1SAX351001R1101

100-250 100-250 AF116-30-11-13 1SFL427001R1311

75

132

24… 60

20… 60 AF140-30-11-11 1SFL447001R1111

54… 150

EF146-150 1SAX351001R1101

100-250 100-250 AF140-30-11-13 1SFL447001R1311

90

160

24… 60

20… 60 AF190-30-11-11 1SFL487002R1111

63… 110

EF205-110 1SAX531001R1101

100-250 100-250 AF190-30-11-13 1SFL487002R1311

110

195

24… 60

20… 60 AF205-30-11-11 1SFL527002R1111

63… 110

EF205-110 1SAX531001R1101

100-250 100-250 AF205-30-11-13 1SFL527002R1311

132

230

24… 60

20… 60 AF265-30-11-11 1SFL547002R1111

115… 380

EF370-380 1SAX611001R1101

100-250 100-250 AF265-30-11-13 1SFL547002R1311

160

280

24… 60

20… 60 AF305-30-11-11 1SFL587002R1111

115… 380

EF370-380 1SAX611001R1101

100-250 100-250 AF305-30-11-13 1SFL587002R1311

200

350

24… 60

20… 60 AF370-30-11-11 1SFL607002R1111

115… 380

EF370-380 1SAX611001R1101

100-250 100-250 AF370-30-11-13 1SFL607002R1311

(1) Per altre tensioni di comando vedere la “Tabella dei codici di tensione” (2) AF ... -11 non adatti per controllo diretto da uscita PLC.

Powered by