ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/45
— Avviatori invertitori protetti da relè di sovraccarico elettronico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
Contattori
Relè di sovraccarico elettronico Accessori
BER..-4
+
CA4-10 CA4-01
VEM4 o VM..
Tensione di comando Uc min. ... Uc max. (1)
Tipo
Codice d’ordinazione
Intervalli di regolazione
Tipo
Codice d’ordinazione
Tipo
Codice d’ordinazione
IEC
AC-3, 400 V Potenza nominale kW A
Corrente nominale
V 50/60 Hz V c.c.
A
4
8,5
24...60
20...60 AF09Z-30-10-21 1SBL136001R2110
5,70… 18,9 EF19-18.9 1SAX111001R1105
BER16-4 VEM4
1SBN081311R1000 1SBN030111R1000
100...250 100...250 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310
5,5
11,5
24...60
20...60 AF12Z-30-10-21 1SBL156001R2110
5,70… 18,9 EF19-18.9 1SAX111001R1105
100...250 100...250 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310
7,5
15,5
24...60
20...60 AF16Z-30-10-21 1SBL176001R2110
5,70… 18,9 EF19-18.9 1SAX111001R1105
100...250 100...250 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310
11
22
24...60
20...60 AF26Z-30-00-21 1SBL236001R2100
9,00… 30,0 EF45-30 1SAX211001R1101
BER38-4 VEM4 CA4-10
1SBN082311R1000 1SBN030111R1000 1SBN010110R1010
100...250 100...250 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300
2x
15
29
24...60
20...60 AF30Z-30-00-21 1SBL276001R2100
9,00… 30,0 EF45-30 1SAX221001R1101
100...250 100...250 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300
18,5
35
24...60
20...60 AF38Z-30-00-21 1SBL296001R2100
15,0… 45,0 EF45-45 1SAX221001R1102
100...250 100...250 AF38-30-00-13 1SBL297001R1300
18,5
35
24...60
20...60 AF40-30-00-11 1SBL347001R1100
25,0...70,0 EF65-70 1SAX331001R1101
BER65-4 VM96-4 CA4-10 CA4-01
1SBN083411R1000 1SBN033405T1000 1SBN010110R1010 1SBN010110R1001
100...250 100...250 AF40-30-00-13 1SBL347001R1300
2x 2x
22
41
24...60
20...60 AF52-30-00-11 1SBL367001R1100
25,0… 70,0 EF65-70 1SAX331001R1101
100...250 100...250 AF52-30-00-13 1SBL367001R1300
30
55
24...60
20...60 AF65-30-00-11 1SBL387001R1100
25,0… 70,0 EF65-70 1SAX331001R1101
100...250 100...250 AF65-30-00-13 1SBL387001R1300
37
66
24...60
20...60 AF80-30-00-11 1SBL397001R1100
36… 100 EF96-100 1SAX341001R1101
BER96-4 VM96-4 CA4-10 CA4-01 BER140-4 VM19
1SBN083911R1000 1SBN033405T1000 1SBN010110R1010 1SBN010110R1001 1SFN084111R1000 1SFN030300R1000
100...250 100...250 AF80-30-00-13 1SBL397001R1300
2x 2x
45
80
24...60
20...60 AF96-30-00-11 1SBL407001R1100
36… 100 EF96-100 1SAX341001R1101
100...250 100...250 AF96-30-00-13 1SBL407001R1300
55
97
24...60
20...60 AF116-30-11-11 1SFL427001R1111
54… 150 EF146-150 1SAX351001R1101
100...250 100...250 AF116-30-11-13 1SFL427001R1311
75
132
24...60
20...60 AF140-30-11-11 1SFL447001R1111
54… 150 EF146-150 1SAX351001R1101
100...250 100...250 AF140-30-11-13 1SFL447001R1311
90
160
24...60
20...60 AF190-30-11-11 1SFL487002R1111
63… 110 EF205-110 1SAX531001R1101
BER205-4 VM19
1SFN084811R1000 1SFN030300R1000
100...250 100...250 AF190-30-11-13 1SFL487002R1311
110
195
24...60
20...60 AF205-30-11-11 1SFL527002R1111
63… 110 EF205-110 1SAX531001R1101
100...250 100...250 AF205-30-11-13 1SFL527002R1311
132
230
24...60
20...60 AF265-30-11-11 1SFL547002R1111
115… 380 EF370-380 1SAX611001R1101
BER370-4 VM19
1SFN085411R1000 1SFN030300R1000
100...250 100...250 AF265-30-11-13 1SFL547002R1311
160
280
24...60
20...60 AF305-30-11-11 1SFL587002R1111
115… 380 EF370-380 1SAX611001R1101
100...250 100...250 AF305-30-11-13 1SFL587002R1311
200
350
24...60
20...60 AF370-30-11-11 1SFL607002R1111
115… 380 EF370-380 1SAX611001R1101
100...250 100...250 AF370-30-11-13 1SFL607002R1311
(1) Per altre tensioni di comando vedere la “Tabella dei codici di tensione” (2) AF ... -11 non adatti per controllo diretto da uscita PLC.
Powered by FlippingBook