ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/48
— Avviatori diretti protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
77 3.03" 71 2.80"
86 3.39" 80 3.15"
86 3.39" 80 3.15"
35 1.38"
2 x M4 8-32 UNC 35 1.38" ø 4.2 0.17"
45 1.77"
45 1.77"
10 0.39"
10 0.39"
10 0.39"
2 x M4 8-32 UNC
45 1.77"
35 1.38"
2 x M4 8-32 UNC
ø 4.2 0.17"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
ø 4.2 0.17"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5 0.20"
5 0.20"
5 0.20"
9.2 0.36"
9.2 0.36"
6.2 0.24"
75.7 2.98" 79.8 3.14"
75.7 2.98" 79.8 3.14"
72.7 2.86" 76.8 3.02"
AF26, AF30, AF38 + TF42 relè sovraccarico termico
AF09, AF12, AF16 + TF42 relè sovraccarico termico
Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.
111 4.37"
116 4.57"
10 0.39"
10 0.39"
70 2.76"
55 2.17"
7 0.28"
7 0.28"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
4 0.16"
4 0.16"
106.8 4.20" 110.6 4.35"
106.8 4.20" 110.9 4.37"
AF40, AF52, AF65 + TF65 relè sovraccarico termico
AF80, AF96 + TF96 relè sovraccarico termico
45 1.77" ø 6.4 0.25"
60 2.36"
M6 ¼-20 UNC 2 x
2 x
ø 6.4 0.25"
M6 ¼-20 UNC
2 x
M4 8-32 UNC
ø 4.2 0.17"
5 0.20"
5 0.20"
AF40, AF52, AF65 + TF65 relè sovraccarico termico
AF80, AF96 + TF96 relè sovraccarico termico
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook