ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/49

— Avviatori diretti protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

4 x

126 4.96"

M4 8-32 UNC

30 1.18"

17 0.67"

3 0.12"

90 3.54"

4 x

M5 10-24 UNC

6 0.24"

37 1.46" 50 1.97"

8 0.31"

AF116, AF140-30-11(B) + TF140 relè termico di sovraccarico

AF116, AF140-30-11(B) + TF140 relè termico di sovraccarico

152 5.98"

105 4.13"

35.5 1.40"

5 0.20"

M5 10-24 UNC 8 x

35 1.39"

37 1.46" 50 1.97"

ø 11 0.43"

62 2.44"

4 0.16"

20 0.79"

42.5 1.67"

126 4.96"

AF190, AF205 + TA200DU relè sovraccarico termico

AF190, AF205-30-11 + TA200DU relè termico di sovraccarico

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by