ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/50

— Avviatori invertitori protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

102.5 4.04"

119.5 4.70"

90 3.54"

90 3.54"

80 3.15"

71 2.80"

2 x M4 8-32 UNC

8

10 0.39"

10 0.39"

80 3.15"

5.5 0.22"

5.5 0.22"

5.5 0.22"

5.5 0.22"

ø 4.2 0.1

ø 4.2 0.17"

5 0.20"

6.2 0.24"

9.2 0.36"

72.7 2.86"

75.7 2.98"

76.8 3.02"

79.8 3.14"

AF09, AF12, AF16 + BER16-4, VEM4 + TF42 relè sovraccarico termico

AF26, AF30, AF38 + BER38-4, VEM4, CA4-10 + TF42 relè sovraccarico termico

2 x M4 8-32 UNC

10 0.39"

80 3.15"

ø 4.2 0.17"

5 0.20"

AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38

Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by