ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/55

— Avviatori diretti (DOL) protetti da relè di sovraccarico elettronico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

111 4.37"

10 0.39"

116 4.57"

10 0.39"

70 2.76"

55 2.17"

7 0.28"

7 0.28"

5.5 0.22"

5.5 0.22"

5.4 0.21"

5.4 0.21"

106.8 4.20" 110.6 4.35"

70 2.76"

106.8 4.20" 110.6 4.35"

AF80, AF96 + EF96 relè di sovraccarico elettronico

AF40, AF52, AF65 + EF65 relè di sovraccarico elettronico

45 1.77" ø 6.4 0.25"

60 2.36"

M6 ¼-20 UNC 2 x

2 x

ø 6.4 0.25"

M6 ¼-20 UNC

2 x

M4 8-32 UNC

ø 4.2 0.17"

5 0.20"

5 0.20"

AF40, AF52, AF65 + EF65 relè di sovraccarico elettronico

AF80, AF96 + EF96 relè di sovraccarico elettronico

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by