ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

10/56

— Avviatori diretti (DOL) protetti da relè di sovraccarico elettronico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit

126 4.96"

6 x

M4 8-32 UNC

30 1.18"

17 0.67"

3 0.12"

90 3.54"

21.5 0.85"

105 4.13"

37 1.46"

2 x

M5 10-24 UNC

AF116, AF140, AF146-30-11(B) + EF146 relè elettronico di sovraccarico

AF116, AF140, AF146-30-11(B) + EF146 relè elettronico di sovraccarico

152 5.98"

M5 10-24 UNC 8 x

105 4.13"

35.5 1.40"

5 0.20"

35 1.39"

123 4.84" 5 0.20"

17.5 0.69"

35 1.38"

35 1.38"

8.5 0.33"

AF190, AF205-30-11 + EF205 relè elettronico di sovraccarico

AF190, AF205 + EF205 relè elettronico di sovraccarico

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by