ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/58
— Avviatori invertitori protetti da relè di sovraccarico elettronico Con contattori AF - versione tipo a giorno in formato kit
102.5 4.04"
119.5 4.70"
90 3.54"
90 3.54"
71 2.80"
80 3.15"
10 0.39"
10 0.39"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
20.4 0.80"
17.4 0.69"
73.3 2.89"
76.3 3.00"
76.8 3.02"
79.8 3.14"
AF09, AF12, AF16 + BER16-4, VEM4 + EF19 relè sovraccarico elettronico
AF26, AF30, AF38 + BER38-4, VEM4, CA4-10 + EF19 relè sovraccarico elettronico
119.5 4.70"
102.5 4.04"
90 3.54"
90 3.54"
80 3.15"
71 2.80"
2 x M4 8-32 UNC
10 0.39"
5.5 0.22" 10 0.39"
80 3.15"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
ø 4.2 0.17"
5 0.20"
6.2 0.24"
AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38
72.7 2.86"
76.8 3.02"
82.5 3.25" 86 3.39"
AF26, AF30, AF38 + BER38-4, VEM4, CA4-10 + EF45 relè sovraccarico elettronico
Nota: distanza laterale del contattore verso componente a massa 2 mm 0,08" min.
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook